FNPQE-Q FNPQE-DK - 精密型 快插接头 内螺纹/外螺纹 FESTO(费斯托)品牌 直接头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/fnpqe-d_fnpqe-dk.prj},{NB=FNPQE-D-R14-Q4-P10},{CODE=FNPQE-D-R14-Q4-P10},{TYPE=Male thread, male hexagon, straight},{MAT=brass},{SURFACE=Nickel plated},{D1=R1/4},{D2=4},{D3=-},{L1=19.4},{NOMINAL=3},{S=14},{T1=0},{T2=-},{WEIGHT=15.2},{S1=3.0},{L2=11.0},{L3=13.4},{LINK=webxxxx},{A=30},{D8=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
NOMINAL
公称直径
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
S1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
FNPQE-D-M5F-Q3-P10
FNPQE-D-M5F-Q3-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
M5
3
7.0
17.3
2.2
8
6
5.5
3.56
0.0
0.0
-
FNPQE-D-M5F-Q4-P10
FNPQE-D-M5F-Q4-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
M5
4
8.0
19.6
2.5
10
6
5.5
5
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G18F-Q4-P10
FNPQE-D-G18F-Q4-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/8
4
10.0
24.8
2.5
14
9
8.0
13.92
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G18F-Q6-P10
FNPQE-D-G18F-Q6-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/8
6
12.0
26.1
4.5
14
9
8.0
15.67
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G18F-Q8-P10
FNPQE-D-G18F-Q8-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/8
8
14.0
28.1
6
14
9
8.0
16.98
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G18F-Q10-P10
FNPQE-D-G18F-Q10-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/8
10
17.0
30.1
8
17
9
8.0
27.66
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G14F-Q4-P10
FNPQE-D-G14F-Q4-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/4
4
10.0
27.8
2.5
17
12
11.0
22.8
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G14F-Q6-P10
FNPQE-D-G14F-Q6-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/4
6
12.0
29.1
4.5
17
12
11.0
22.67
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G14F-Q8-P10
FNPQE-D-G14F-Q8-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/4
8
14.0
31.1
6
17
12
11.0
24.58
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G14F-Q10-P10
FNPQE-D-G14F-Q10-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/4
10
17.0
33.1
8
17
12
11.0
26.76
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G14F-Q12-P10
FNPQE-D-G14F-Q12-P10
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/4
12
20.0
35.6
10
21
12
11.0
47.23
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G38F-Q6-P5
FNPQE-D-G38F-Q6-P5
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G3/8
6
12.0
30.1
4.5
21
13
12.0
32.67
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G38F-Q8-P5
FNPQE-D-G38F-Q8-P5
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G3/8
8
14.0
32.1
6
21
13
12.0
38.57
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G38F-Q10-P5
FNPQE-D-G38F-Q10-P5
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G3/8
10
17.0
34.1
8
21
13
12.0
36.86
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G38F-Q12-P5
FNPQE-D-G38F-Q12-P5
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G3/8
12
20.0
36.6
10
21
13
12.0
40.93
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G12F-Q12-P5
FNPQE-D-G12F-Q12-P5
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/2
12
20.0
38.6
10
24
15
14.0
48.53
0.0
0.0
-
FNPQE-D-G12F-Q16-P5
FNPQE-D-G12F-Q16-P5
内螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
G1/2
16
23.8
41.1
14
24
15
14.0
59.1
0.0
0.0
-
FNPQE-D-M3-Q3-P10
FNPQE-D-M3-Q3-P10
外螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
M3
3
-
14.8
1
5.5
0
-
1.09
0.0
3.0
-
FNPQE-D-M3-Q4-P10
FNPQE-D-M3-Q4-P10
外螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
M3
4
-
16.8
1
8
0
-
2.92
0.0
3.0
-
FNPQE-D-M5-Q3-P10
FNPQE-D-M5-Q3-P10
外螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
M5
3
-
15.5
2
8
0
-
2.88
0.0
3.5
-
FNPQE-D-M5-Q4-P10
FNPQE-D-M5-Q4-P10
外螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
M5
4
-
17.3
2.3
8
0
-
2.93
0.0
3.5
-
FNPQE-D-M5-Q6-P10
FNPQE-D-M5-Q6-P10
外螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
M5
6
-
18.2
2.3
10
0
-
3.86
0.0
3.5
-
FNPQE-D-M7-Q4-P10
FNPQE-D-M7-Q4-P10
外螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
M7
4
-
20.1
3
10
0
-
6.43
0.0
6.0
-
FNPQE-D-M7-Q6-P10
FNPQE-D-M7-Q6-P10
外螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
M7
6
-
20.6
3.5
10
0
-
5.22
0.0
6.0
-
FNPQE-D-R18-Q4-P10
FNPQE-D-R18-Q4-P10
外螺纹,外六角型,直接头
黄铜
镀镍
R1/8
4
-
19.4
3
10
0
-
6.66
0.0
8.0
15.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表