WHK51 61 - 浮动接头(组件)·挡块
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whk51_61.prj},{NB=WHK52-10},{CODE=WHK52},{TYPE=Stopper},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=26-31HRC},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=10},{A=50},{G=35},{B=24},{G1=0},{K=7.0},{C=3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
G
[mm]
B
[mm]
G1
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
WHK51-6
WHK51
挡块
45
S45C
26-31HRC
发黑
6
38
26
16
0
4.5
2
WHK51-8
WHK51
挡块
45
S45C
26-31HRC
发黑
8
43
30
20
0
5.5
2
WHK51-10
WHK51
挡块
45
S45C
26-31HRC
发黑
10
50
35
24
0
7.0
3
WHK51-14
WHK51
挡块
45
S45C
26-31HRC
发黑
14
60
45
32
16
7.0
3
WHK51-18
WHK51
挡块
45
S45C
26-31HRC
发黑
18
75
55
38
20
10.0
3
WHK51-22
WHK51
挡块
45
S45C
26-31HRC
发黑
22
90
65
48
25
12.0
4
WHK52-6
WHK52
挡块
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
6
38
26
16
0
4.5
2
WHK52-8
WHK52
挡块
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
8
43
30
20
0
5.5
2
WHK52-10
WHK52
挡块
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
10
50
35
24
0
7.0
3
WHK52-14
WHK52
挡块
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
14
60
45
32
16
7.0
3
WHK52-18
WHK52
挡块
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
18
75
55
38
20
10.0
3
WHK52-22
WHK52
挡块
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
22
90
65
48
25
12.0
4
WHK61-6
WHK61
挡块
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
6
38
26
16
0
4.5
2
WHK61-8
WHK61
挡块
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
8
43
30
20
0
5.5
2
WHK61-10
WHK61
挡块
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
10
50
35
24
0
7.0
3
WHK61-14
WHK61
挡块
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
14
60
45
32
16
7.0
3
WHK61-18
WHK61
挡块
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
18
75
55
38
20
10.0
3
WHK61-22
WHK61
挡块
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
22
90
65
48
25
12.0
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表