WHC11 - 浮动接头·外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whc11.prj},{NB=WHC11-M3-0.5-L3-T3},{CODE=WHC11},{TYPE=Fixed extemal thread size T},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=~},{M=3},{L=3},{LTOL=+0.10/+0.05},{T=3},{DTOL=0/-0.15},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
PIT
螺距
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
TT
t
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
E
[mm]
V
[mm]
R
[mm]
WHC11-M3-0.5-L3-T3
WHC11
外螺纹T尺寸指定型
45
S45C
镀硬铬
~
0.50
+0.10/+0.05
3
4
0/-0.15
6
6.9
8
6
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表