J-WJC01 21 - 精密型 油压缓冲器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wjc01-21-asmtab.prj},{NB=J-WJC11-1410},{CODE=J-WJC11},{TYPE=zhouxiaoxingketiaoshidaizhuangjitou},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{MAT4=SWP},{SUR1=Black coating},{SUR2=Black coating},{TEM=-10du-80du},{SPE=1410},{M=M14*1.5},{MPOOL=14},{ST=10},{P=1.5},{A=105.0},{B=84.0},{C=72.0},{D=4},{E=11.0},{F=12.0},{G=0},{H=19},{J=0},{K=0},{V=5},{NME=20},{ETC=22000},{ME=80},{S=4},{GG=90},{PPATH=j-wjc01-21/assem/j-wjc01-21-asmtpl.prj},{LINK=web xxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 本体
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 活塞杆
ⁿ/ₐ
MAT3
材质 撞击头
ⁿ/ₐ
MAT4
材质 缓冲弹簧
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理 主体
ⁿ/ₐ
SUR2
表面处理 弹簧
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹
ⁿ/ₐ
MPOOL
[mm]
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
V
[mm]
NME
每次最大吸收能量Nm(E)
[mm]
ETC
小时最大吸收能量Nm(Etc)
[mm]
ME
最大有效重量kg(Me)
[mm]
S
最高撞击速度(m/s)
[mm]
GG
重量(g)
[mm]
J-WJC01-1210
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
1210
M12*1.0
12
10
85.5
64.0
52.0
3
9.5
10.3
0
14
0
0
4
10
19000
70
4
45
J-WJC01-1410
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
1410
M14*1.5
14
10
105.0
84.0
72.0
4
11.0
12.0
0
19
0
0
5
20
22000
80
4
84
J-WJC01-1415
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
1415
M14*1.5
14
15
110.0
84.0
72.0
4
11.0
12.0
0
19
0
0
5
23
28000
80
4
110
J-WJC01-1425
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
1425
M14*1.5
14
25
152.5
117.0
101.0
4
11.2
12.0
0
19
0
0
5
28
27500
140
3.0
194
J-WJC01-1612
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
1612
M16*1.5
16
12
102.0
79.0
67.0
4
11.0
12.0
0
19
0
0
5
22
28000
90
4
120
J-WJC01-2016
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2016
M20*1.5
20
16
148.8
117.0
101.0
6
15.8
17.8
0
26
0
0
7
28
35000
200
4
222
J-WJC01-2020
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2020
M20*1.5
20
20
139.3
103.5
87.5
6
15.8
17.8
0
26
0
0
7
40
42000
300
4
230
J-WJC01-2025
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2025
M20*1.5
20
25
158.0
117.0
101.0
6
15.8
18.0
0
26
0
0
7
45
45000
312
4
232
J-WJC01-2525
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2525
M25*1.5
25
25
163.0
118.5
103.0
8
19.0
22.0
0
32
0
0
9
85
54000
400
4
335
J-WJC01-2530
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2530
M25*1.5
25
30
168.0
118.5
103.0
8
19.0
22.0
0
32
0
0
9
95
60000
480
4
340
J-WJC01-2725
J-WJC01
中小型可调试无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2725
M27*1.5
27
25
155.5
111.0
91.8
8
18.9
22.0
0
32
0
0
9
85
70000
500
4
350
J-WJC11-1210
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
1210
M12*1.0
12
10
85.5
64.0
52.0
3
9.5
10.3
0
14
0
0
4
10
19000
70
4
45
J-WJC11-1410
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
1410
M14*1.5
14
10
105.0
84.0
72.0
4
11.0
12.0
0
19
0
0
5
20
22000
80
4
90
J-WJC11-1415
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
1415
M14*1.5
14
15
108.0
82.0
72.0
4
11.0
12.0
0
19
0
0
5
23
28000
80
4
110
J-WJC11-1425
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
1425
M14*1.5
14
25
152.5
117.0
101.0
4
11.2
12.0
0
19
0
0
5
28
27500
140
3.0
190
J-WJC11-1612
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
1612
M16*1.5
16
12
105.0
82.0
70.0
4
11.0
12.0
0
19
0
0
5
22
28000
90
4
120
J-WJC11-2016
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2016
M20*1.5
20
16
148.8
117.0
101.0
6
15.8
17.8
0
26
0
0
7
28
35000
200
4
230
J-WJC11-2020
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2020
M20*1.5
20
20
139.3
103.5
87.5
6
15.8
17.8
0
26
0
0
7
40
42000
300
4
230
J-WJC11-2025
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2025
M20*1.5
20
25
158.0
117.0
101.0
6
15.8
18.0
0
26
0
0
7
45
45000
312
4
240
J-WJC11-2525
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2525
M25*1.5
25
25
163.0
118.5
103.0
8
19.0
22.0
0
32
0
0
9
85
54000
400
4
350
J-WJC11-2530
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2530
M25*1.5
25
30
168.0
118.5
103.0
8
19.0
22.0
0
32
0
0
9
95
60000
480
4
365
J-WJC11-2550
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2550
M25*1.5
25
50
247.0
178.0
100.0
8
19.0
22.0
0
32
23
11
9
130
90000
720
4
455
J-WJC11-2580
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2580
M25*1.5
25
80
297.5
197.5
119.0
8
19.0
22.0
0
32
23
11
9
150
120000
800
4
585
J-WJC11-2725
J-WJC11
中小型可调试带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2725
M27*1.5
27
25
155.5
111.0
91.8
8
18.9
22.0
0
32
0
0
9
85
70000
500
4
450
J-WJC21-2540
J-WJC21
中小型可调试外置复位弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10℃-80℃
2540
M25*1.5
25
40
221.5
144.5
129.0
8
37.0
22.0
10
32
0
0
9
100
80000
700
4
455
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表