WGY41 - 二爪·薄型 气爪
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgy41.prj},{NB=WGY41-12-12-0},{CODE=WGY41},{TYPE=pinxing},{DZXS=szy},{GJ=12},{KBXC=12},{CXKG=0},{CXKGPOOL=''0'',''2''},{JCLJ=48},{SYLT=kongqi},{SYYL=0.1~0.7},{HJLT=-10~60},{CFJD=±0.05},{ZG=120},{A=M4},{A12=4},{B=10},{A1=M4},{A11=4},{B1=5.0},{A2=M3},{A21=3.0},{B2=4},{A3=M4},{A31=4},{B3=5.0},{C=3.0},{CTOL=0.030/0},{D=3.0},{C1=3.0},{C1TOL=0.030/0},{D1=3.0},{C2=2.5},{C2TOL=+0.025/0},{D2=2.5},{H=26},{H1=4},{H2=42.0},{H3=4.0},{H4=14.8},{N=40},{N1=20.0},{N2=7.7},{N3=19},{N4=25},{N5=20},{W=33},{W1=15},{W2=28},{W3=52},{W4=38},{W5=15},{L=14},{L1=9.0},{L2=18},{L3=1.0},{L4=12},{G=M5},{G1=5},{F=M5},{F1=5},{J=3.4},{K=5.5},{S=5},{P=M3},{P1=3.0},{Q=20},{LINK=webxxx},{PPATH=wgy41/assme/wgj41_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
[mm]
KBXC
开闭行程(两侧)
[mm]
CXKGPOOL
cxkgpool
ⁿ/ₐ
JCLJ
夹持力矩N压力0.5(MPA)
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
SYYL
使用压力(MPa)
ⁿ/ₐ
HJLT
环境流体温度℃
[°C]
CFJD
重复精度
ⁿ/ₐ
ZG
最高使用频率(c.p,m)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A12
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A11
A1
[mm]
B1
[mm]
A2
[mm]
A21
[mm]
B2
[mm]
A3
[mm]
A31
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
CTOL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C1
[mm]
C1TOL
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
C2
[mm]
C2TOL
ⁿ/ₐ
D2
D2-气缸
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
N
N(无)
[mm]
N1
[mm]
N2
不需要
[mm]
N3
[mm]
N4
[mm]
N5
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
WEB
web
ⁿ/ₐ
WGY41-8-8-0
WGY41
平行开闭型*薄形
双作用
8
8
''0'',''2''
19
空气
0.15~0.7
-10~60
±0.05
120
M3
3
7
M3
3
4.0
M2.5
2.5
3
M3
3
4.0
2.5
0.025/0
2.5
2.5
0.025/0
2.5
2.0
+0.025/0
2.0
16
3
28.3
3.4
11.0
32
15.8
5.9
14
19
17
26
12
14
36
22
11
10
6.0
12
0.8
8
M3
3
M3
3
2.6
4.5
4
M2.5
2.5
15
https://www.yhdfa.com/pro...
WGY41-12-12-0
WGY41
平行开闭型*薄形
双作用
12
12
''0'',''2''
48
空气
0.1~0.7
-10~60
±0.05
120
M4
4
10
M4
4
5.0
M3
3.0
4
M4
4
5.0
3.0
0.030/0
3.0
3.0
0.030/0
3.0
2.5
+0.025/0
2.5
26
4
42.0
4.0
14.8
40
20.0
7.7
19
25
20
33
15
28
52
38
15
14
9.0
18
1.0
12
M5
5
M5
5
3.4
5.5
5
M3
3.0
20
https://www.yhdfa.com/pro...
WGY41-16-16-0
WGY41
平行开闭型*薄形
双作用
16
16
''0'',''2''
90
空气
0.1~0.7
-10~60
±0.05
120
M5
5
12
M5
5
5.5
M4
4.0
4
M5
5
5.5
4.0
0.030/0
3.0
4.0
0.030/0
3.0
3.0
+0.025/0
3.0
38
6
57.5
5.0
20.0
50
26.0
10.6
24
33
27
43
20
36
72
52
20
15
5.0
25
1.2
16
M5
5
M5
5
4.3
7.5
0
-
0.0
0
https://www.yhdfa.com/pro...
WGY41-20-20-0
WGY41
平行开闭型*薄形
双作用
20
20
''0'',''2''
141
空气
0.1~0.7
-10~60
±0.05
120
M6
6
15
M6
6
6.0
M4
4.0
4
M6
6
6.0
5.0
0.030/0
4.0
5.0
0.030/0
4.0
3.0
+0.025/0
3.0
38
6
71.0
6.0
25.0
62
33.0
13.0
30
41
32
52
24
40
86
56
25
16
7.5
31
1.2
20
M5
5
M5
5
5.2
10.0
0
-
0.0
0
https://www.yhdfa.com/pro...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表