WGY21 - 二爪凸轮式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgy21_asmtab.prj},{NB=WGY21-16-0},{CODE=WGY21},{TYPE=zhidian},{DZXS=szy},{GJ=16},{CXKG=0},{CXKGPOOL='0','2'},{KBKC=180},{KBBC=-3},{JGKJ=m5},{JGKJ1=5},{BCL=0.54},{SYLT=kongqi},{SYYL=0.1~0.6},{HJLT=-10~60},{CFJD=±0.2},{ZG=60},{RH=buxuyao},{ZL=150},{A=m4},{A12=4},{B=5},{A1=m3},{A11=3},{A2=m4},{A21=4},{B2=8},{A3=4.5},{A4=m4},{A41=4},{B4=8},{A5=m5},{A51=5},{A6=m5},{A61=5},{C=3},{CTOL=+0.025/0},{D=3},{C1=17},{C1TOL=+0.043/0},{D1=1.5},{W=28},{W1=28.5},{W2=30},{W3=38},{W4=30},{W5=5},{L=69},{L1=55.5},{L2=41},{L3=20},{L4=2.5},{N=12},{N1=20},{P=18},{P1=2.5},{S=8},{S1=7},{S2=25},{G=15},{G1=4},{E=33},{F=12},{H=8},{V=4},{J=14.0},{K=7},{LINK=Webxxx},{PPATH=wgy21/assme/wgy21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
[mm]
KBKC
开闭角度 开侧
[°]
KBBC
开闭角度 闭侧
ⁿ/ₐ
JGKJ
接管口径
ⁿ/ₐ
BCL
保持力N 压力0.5MPa
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
SYYL
使用压力(MPa)
ⁿ/ₐ
HJLT
环境流体温度℃
ⁿ/ₐ
CFJD
重复精度
ⁿ/ₐ
ZG
最高使用频率(c.p,m)
ⁿ/ₐ
RH
润滑
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
[g]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
A3
ⁿ/ₐ
A4
ⁿ/ₐ
B4
[mm]
A5
A
ⁿ/ₐ
A6
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
CTOL
C公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C1
[mm]
C1TOL
c1tol
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
N
N(无)
[mm]
N1
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
WGY21-10-0
WGY21
支点开闭型/凸轮式180度
双作用
10
180
-3
m5
0.16
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.2
60
不需要
70
m3
4
m3
m3
6
3.4
m3
12
m5
m5
3
+0.025/0
3
11
+0.043/0
1.5
22
23.5
24
30
24
4
58
47.5
35
18
2.0
9
15
13
2.0
3
7
23
9
4
30
9
6
3
12.0
6
WGY21-16-0
WGY21
支点开闭型/凸轮式180度
双作用
16
180
-3
m5
0.54
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.2
60
不需要
150
m4
5
m3
m4
8
4.5
m4
8
m5
m5
3
+0.025/0
3
17
+0.043/0
1.5
28
28.5
30
38
30
5
69
55.5
41
20
2.5
12
20
18
2.5
8
7
25
15
4
33
12
8
4
14.0
7
WGY21-20-0
WGY21
支点开闭型/凸轮式180度
双作用
20
180
-3
m5
1.10
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.2
60
不需要
320
m5
8
m4
m5
10
5.5
m5
10
m5
m5
4
+0.030/0
4
21
+0.052/0
1.5
36
37.0
36
48
38
8
86
69.0
50
25
4.0
16
26
20
3.0
12
8
32
19
5
42
14
10
5
18.0
9
WGY21-25-0
WGY21
支点开闭型/凸轮式180度
双作用
25
180
-3
m5
2.28
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.2
60
不需要
560
m6
10
m5
m6
12
6.6
m6
12
m5
m5
4
+0.030/0
4
26
+0.052/0
1.5
45
45.0
42
58
46
10
107
86.0
60
30
5.0
18
30
24
3.0
14
8
42
23
5
50
16
12
6
22.5
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表