WGP01 - 回转气缸 旋转双气缸
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgp01.prj},{NB=WGP01-2-R-M-0},{CODE=WGP01},{TYPE=Rotating double cylinder},{ACTION=Double acting},{SPE=2},{BUF=R},{FRO=M},{SWIT=0},{ACTION1=Double-piston gear type double-acting type},{FLUID=Air (filtered by a filter screen above 40μm)},{ENS=1.2},{TEM=~20~70},{ROT=0~190},{Q=M5},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
ACTION
动作形式
ⁿ/ₐ
ACTION1
动作形式
ⁿ/ₐ
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
OPE
使用压力范围(Mpa)
ⁿ/ₐ
ENS
保证耐压力(Mpa)
ⁿ/ₐ
TEM
工作温度(℃)
ⁿ/ₐ
ROT
回转角度范围(°)
ⁿ/ₐ
REP
重复精度
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
AD
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
BA
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
CA
ⁿ/ₐ
CB
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
EA
ⁿ/ₐ
EB
ⁿ/ₐ
EC
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
JA
ⁿ/ₐ
JB
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KC
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
LA
ⁿ/ₐ
LB
ⁿ/ₐ
LC
ⁿ/ₐ
FRON
前端接口
ⁿ/ₐ
PA
ⁿ/ₐ
PB
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
QA
ⁿ/ₐ
QB
ⁿ/ₐ
RH9
ⁿ/ₐ
RA
ⁿ/ₐ
SH9
ⁿ/ₐ
SA
ⁿ/ₐ
TH9
ⁿ/ₐ
TA
ⁿ/ₐ
UH9
ⁿ/ₐ
UA
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
VA
ⁿ/ₐ
VB
ⁿ/ₐ
VC
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
WA
ⁿ/ₐ
WB
ⁿ/ₐ
XH9
ⁿ/ₐ
XA
ⁿ/ₐ
XB
ⁿ/ₐ
YH9
ⁿ/ₐ
YA
ⁿ/ₐ
YB
ⁿ/ₐ
YC
ⁿ/ₐ
WGP01-2-R-M-0
WGP01
旋转双气缸
双作用
双活塞齿轮式复动型
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.15~0.7
1.2
~20~70
0~190
0.20
120
76.0
64.0
8.0
32.0
30.0
28.0
18.0
10.0
M5
12.0
12.0
9.5
4.0
6.0
3.5
37.0
M4
7.5
3.5
M4
4.0
35.0
4.5
M5
12.5
10.0
M5
4.0
6.0
14.0
2.5
29.0
5.5
29.5
4.0
5.0
1.5
M3
3.5
34.0
18.5
M3
5.5
21.0
2.0
2.0
10.5
2.0
2.0
24.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表