WGN11 - 不锈钢迷你小型气缸.单杆型.带磁石/无磁石
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn11.prj},{NB=WGN11-10-10-Y-0},{CODE=WGN11},{TYPE=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=10},{XC=10},{XCPOOL=10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200},{NZCS=Y},{KGSL=0},{KGSLPOOL1='0','2'},{KGSLPOOL2='0'},{HCXS=fangzhuangdian},{JGLW=M5},{SYLT=kongqi},{YLFW=0.1-0.7},{BZNYL=1.1},{GZWD=0-60},{SDFW=50-800},{A=74},{AB=28},{AC=46},{AD=11.5},{AE=9.5},{B=12},{D=4},{DA=20},{E=M4},{E1=4},{EA=15},{EB=16.5},{F=7},{FA=2.2},{G=11},{GA=4},{M=M8x1.0},{M1=8},{MA=8},{P=M5},{P1=5},{PA=7.5},{PB=5},{R=14},{D1=11.0},{PPATH=wgn11/assem/wgn11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
KGSLPOOL1
ⁿ/ₐ
KGSLPOOL2
ⁿ/ₐ
HCXS
缓冲形似
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
YLFW
使用压力范围MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
保证耐压力MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度℃
ⁿ/ₐ
SDFW
使用速度范围mm/s
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
R
[mm]
WGN11-10-10-Y-0
WGN11
单杆型
双作用
10
'0','2'
'0'
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1-0.7
1.1
0~60
50-800
74
28
46
11.5
9.5
12
4
20
M4
15
16.5
7
2.2
11
4
M8x1.0
8
M5
7.5
5
14
WGN11-16-10-Y-0
WGN11
单杆型
双作用
16
'0','2'
'0'
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1-0.7
1.1
0~60
50-800
76
28
48
12.0
9.5
18
5
20
M5
15
16.5
8
4.0
14
4
M10x1.0
8
M5
7.5
5
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表