WGN07 - 不锈钢迷你气缸 缸径10~25 单杆型·带磁石
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn07.prj},{NB=WGN07-12-25-0},{CODE=WGN07},{TYPE=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=12},{XC=25},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250},{KGSL=0},{KGSLPOOL='0','2'},{HCXS=fangzhuangdian},{JGLW=M5},{SYLT=kongqi},{SYYLFW=0.1-1.0},{BZNYL=1.5},{GZWD=0-60},{SYSDFW=30-800},{A=105},{AB=38},{AC=50},{AD=12.5},{AE=10.5},{AF=75},{B=18.0},{C=12},{D=6},{DA=21},{E=M6},{E1=6},{PP1=1.00},{EA=14.0},{EB=16},{F=10},{FA=5.0},{G=22},{GA=6},{H=5},{K=6},{KA=14},{M=M16*1.5},{M1=16},{PP=1.50},{MA=17},{MB=17},{P=M5},{P1=5.000},{PA=8.0},{PB=6.0},{R=20.0},{PPATH=wgn07/assem/wgn07_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
HCXS
缓冲形似
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
SYYLFW
使用压力范围MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
保证耐压力MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度℃
ⁿ/ₐ
SYSDFW
使用速度范围mm/s
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
MB
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
R
[mm]
WGN07-10-25-0
WGN07
单杆型
双作用
10
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
86
28
46
11.5
9.5
64
15.0
8
4
16
M4
10.5
12
7
2.2
17
6
0
4
10
M12*1.25
12
12
M5
7.0
5.0
17.0
WGN07-12-25-0
WGN07
单杆型
双作用
12
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
105
38
50
12.5
10.5
75
18.0
12
6
21
M6
14.0
16
10
5.0
22
6
5
6
14
M16*1.5
17
17
M5
8.0
6.0
20.0
WGN07-16-25-0
WGN07
单杆型
双作用
16
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
111
38
56
12.5
10.5
82
20.0
12
6
21
M6
14.5
16
10
5.0
22
6
5
6
13
M16*1.5
17
17
M5
8.0
6.0
22.0
WGN07-20-25-0
WGN07
单杆型
双作用
20
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
126
44
62
14.5
14.5
95
25.0
16
8
24
M8
18.0
20
12
6.0
29
7
6
8
11
M22*1.5
20
20
Rc1/8
7.5
7.5
29.0
WGN07-25-25-0
WGN07
单杆型
双作用
25
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
137
50
65
16.0
16.0
104
30.0
16
10
28
M10*1.25
20.5
22
17
6.0
29
7
8
8
11
M22*1.5
22
22
Rc1/8
8.0
8.0
33.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表