WGN06 - 不锈钢迷你气缸.单杆型.带磁石
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn06.prj},{NB=WGN06-20-25-0-R},{CODE=WGN06},{TYPE=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=20},{KGSL=0},{HCXS=R},{XC=25},{A=137},{AB=40},{AC=76},{AD=16.0},{AF=108},{B=27.0},{C=16},{D=8},{DA=28},{E=M8*1.25},{E1=8},{EA=20},{F=12},{FA=6},{G=29},{GA=7},{H=6},{K=8},{KA=12},{M=M22*1.5},{M1=22},{MA=12},{MB=21},{P=Rc1/8},{P1=9.728},{P2=8.566},{PA=8},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500},{KGSLPOOL='0','2'},{JGLW=Rc1/8},{SYLT=kongqi},{SYYLFW=0.1-1.0MPa},{BZNYL=1.5MPa},{GZWD=0-60},{SYSDFW=30-800},{PPATH=wgn06/assem/wgn06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
MB
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
JGLW
接管螺纹
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
SYYLFW
使用压力范围MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
保证耐压力MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度℃
ⁿ/ₐ
SYSDFW
使用速度范围mm/s
ⁿ/ₐ
WGN06-16-25-0-R
WGN06
单杆型
双作用
16
114
38
60
10.0
91
21.0
12
6
22
M6*1.0
16
10
5
22
6
5
6
9
M16*1.5
16
16
M5
5
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN06-20-25-0-R
WGN06
单杆型
双作用
20
137
40
76
16.0
108
27.0
16
8
28
M8*1.25
20
12
6
29
7
6
8
12
M22*1.5
12
21
Rc1/8
8
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN06-25-25-0-R
WGN06
单杆型
双作用
25
141
44
76
16.0
110
30.0
16
10
30
M10*1.25
22
17
6
29
7
8
8
12
M22*1.5
14
21
Rc1/8
8
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN06-32-25-0-R
WGN06
单杆型
双作用
32
147
44
76
16.0
113
35.0
16
12
30
M10*1.25
22
17
6
32
8
10
10
15
M24*2.0
14
27
Rc1/8
8
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN06-40-25-0-R
WGN06
单杆型
双作用
40
149
46
76
16.5
113
41.5
20
16
32
M12*1.25
24
17
7
41
9
14
12
15
M30*2.0
14
27
Rc1/8
8
Rc1/4
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表