WGJ05 17 - 省空间型气缸 无磁石
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgj05_17.prj},{NB=WGJ06-25-5-N},{CODE=WGJ06},{TYPE=dganyign/ganduanneiluowei},{ANZU=luowenkong},{DZYS=suangzuoyong},{GAJI=25},{YC=5},{YCPOOL=[5:50/5]},{NEZI=N},{CXKG=0},{JIEG=M5},{SYLT=yangsuokongqi},{JGSY=1.0},{JDSY=0.1},{BZNY=1.6},{HJLT=-10~60sheshidu},{HSSY=50~500},{GYOU=busuyao},{M1=6},{NN1=6},{MM1=10},{LINK=Web xxx},{PPATH=wgj05_17_01/assme/wgj05_17_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANZU
安装方式
ⁿ/ₐ
DZYS
动作形式
ⁿ/ₐ
GAJI
缸径
ⁿ/ₐ
YCPOOL
行程
ⁿ/ₐ
JIEG
接管螺纹
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
JGSY
最高使用压力MPa
ⁿ/ₐ
JDSY
最低使用压力MPa
ⁿ/ₐ
BZNY
保证耐压力
ⁿ/ₐ
HJLT
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
HSSY
活塞使用速度mm/s
ⁿ/ₐ
GYOU
给油
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Q
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
U
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
V
[mm]
Z
有效齿数
ⁿ/ₐ
NN
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
X
[mm]
WGJ05-12-5-N
WGJ05
单杆型*杆端内螺纹
通孔
双作用
12
[5:30/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
20.5
17.0
3.5
7.5
6
5.0
M3
3
6
3.5
6.5sheng3.5
0.0
0.0
0
0.0
5
15.5
25
32
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
WGJ05-16-5-N
WGJ05
单杆型*杆端内螺纹
通孔
双作用
16
[5:30/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
22.0
18.5
3.5
8.0
8
5.5
M4
4
8
3.5
6.5sheng3.5
0.0
0.0
0
0.0
6
20.0
29
38
10
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
WGJ05-20-5-N
WGJ05
单杆型*杆端内螺纹
通孔
双作用
20
[5:50/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
24.0
19.5
4.5
9.0
10
5.5
M5
5
7
5.5
9sheng7
0.0
0.0
0
0.0
8
25.5
36
47
10
M6
0
0
0
0
0.0
0
0.0
WGJ05-25-5-N
WGJ05
单杆型*杆端内螺纹
通孔
双作用
25
[5:50/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
27.5
22.5
5.0
11.0
12
5.5
M6
6
12
5.5
9sheng7
0.0
0.0
0
0.0
10
28.0
40
52
10
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
WGJ06-12-5-N
WGJ06
单杆型*杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
12
[5:30/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
20.5
17.0
3.5
7.5
6
5.0
M3
3
6
3.5
6.5sheng3.5
0.0
0.0
0
0.0
5
15.5
25
32
0
M4
7
0
0
0
0.0
0
0.0
WGJ06-16-5-N
WGJ06
单杆型*杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
16
[5:30/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
22.0
18.5
3.5
8.0
8
5.5
M4
4
8
3.5
6.5sheng3.5
0.0
0.0
0
0.0
6
20.0
29
38
10
M4
7
0
0
0
0.0
0
0.0
WGJ06-20-5-N
WGJ06
单杆型*杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
20
[5:50/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
24.0
19.5
4.5
9.0
10
5.5
M5
5
7
5.5
9sheng7
0.0
0.0
0
0.0
8
25.5
36
47
10
0
10
0
0
0
0.0
0
0.0
WGJ06-25-5-N
WGJ06
单杆型*杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
25
[5:50/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
27.5
22.5
5.0
11.0
12
5.5
M6
6
12
5.5
9sheng7
0.0
0.0
0
0.0
10
28.0
40
52
10
M6
10
0
0
0
0.0
0
0.0
WGJ16-12-5-N
WGJ16
单杆型*杆端外螺纹
通孔
双作用
12
[5:30/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
20.5
17.0
3.5
7.5
6
5.0
M3
3
6
3.5
6.5sheng3.5
0.0
0.0
0
0.0
5
15.5
25
32
0
0
0
8
9
9
14.0
M5
10.5
WGJ16-16-5-N
WGJ16
单杆型*杆端外螺纹
通孔
双作用
16
[5:30/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
22.0
18.5
3.5
8.0
8
5.5
M4
4
8
3.5
6.5sheng3.5
0.0
0.0
0
0.0
6
20.0
29
38
10
0
0
10
10
10
15.5
M6
12.0
WGJ16-20-5-N
WGJ16
单杆型*杆端外螺纹
通孔
双作用
20
[5:50/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
24.0
19.5
4.5
9.0
10
5.5
M5
5
7
5.5
9sheng7
0.0
0.0
0
0.0
8
25.5
36
47
10
0
0
13
12
12
18.5
M8
14.0
WGJ16-25-5-N
WGJ16
单杆型*杆端外螺纹
通孔
双作用
25
[5:50/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
27.5
22.5
5.0
11.0
12
5.5
M6
6
12
5.5
9sheng7
0.0
0.0
0
0.0
10
28.0
40
52
10
0
0
17
15
15
22.5
M10×1.25
17.5
WGJ17-12-5-N
WGJ17
单杆型*杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
12
[5:30/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
20.5
17.0
3.5
7.5
6
5.0
M3
3
6
3.5
6.5sheng3.5
0.0
0.0
0
0.0
5
15.5
25
32
0
M4
7
8
9
9
14.0
M5
10.5
WGJ17-16-5-N
WGJ17
单杆型*杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
16
[5:30/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
22.0
18.5
3.5
8.0
8
5.5
M4
4
8
3.5
6.5sheng3.5
0.0
0.0
0
0.0
6
20.0
29
38
10
M4
7
10
10
10
15.5
M6
12.0
WGJ17-20-5-N
WGJ17
单杆型*杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
20
[5:50/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
24.0
19.5
4.5
9.0
10
5.5
M5
5
7
5.5
9sheng7
0.0
0.0
0
0.0
8
25.5
36
47
10
M6
10
13
12
12
18.5
M8
14.0
WGJ17-25-5-N
WGJ17
单杆型*杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
25
[5:50/5]
M5
压缩空气
1.0
0.1
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
27.5
22.5
5.0
11.0
12
5.5
M6
6
12
5.5
9sheng7
0.0
0.0
0
0.0
10
28.0
40
52
10
M6
10
17
15
15
22.5
M10×1.25
17.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表