XUC11 - 密封垫圈?国际系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xuc11.prj},{NB=XUC11-24},{CODE=XUC11},{TYPE=zuhexing},{MAT=ditangang},{MAT1=dingqingxiangjiao},{SUR=duhuangtong},{HRD=HS70},{WD=-25-80},{GCZJ=24},{DD1=24.5},{DD1TOL=+0.14/0.14},{DD2=27},{DD2TOL=+0.28/0},{D=32},{DTOL=0/-0.34},{HH=2.7},{PX=0.15},{SAME=M24},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/XUC11/xlno/XUC11.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
金属 材质
ⁿ/ₐ
MAT1
橡胶 材质
ⁿ/ₐ
SUR
金属 表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
橡胶 硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
WD
使用温度范围
ⁿ/ₐ
GCZJ
公称直径
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD1TOL
d1公差
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
PX
孔d2允许偏心
[mm]
SAME
适用螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
XUC11-8
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
8
8.4
+0.12/-0.12
10
+0.24/0
14
0/-0.24
2.7
0.10
M8
XUC11-10
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
10
10.4
+0.12/-0.12
12
+0.24/0
16
0/-0.24
2.7
0.10
M10(G1/8'')
XUC11-12
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
12
12.4
+0.12/-0.12
14
+0.24/0
18
0/-0.24
2.7
0.10
M12
XUC11-14
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
14
14.4
+0.12/-0.12
16
+0.24/0
20
0/-0.28
2.7
0.10
M14(G1/4'')
XUC11-16
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
16
16.4
+0.12/-0.12
18
+0.24/0
22
0/-0.28
2.7
0.10
M16
XUC11-18
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
18
18.4
+0.12/-0.12
20
+0.28/0
25
0/-0.28
2.7
0.10
M18(G3/8'')
XUC11-20
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
20
20.5
+0.14/0.14
23
+0.28/0
28
0/-0.28
2.7
0.10
M20
XUC11-22
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
22
22.5
+0.14/0.14
25
+0.28/0
30
0/-0.28
2.7
0.10
M22(G1/2'')
XUC11-24
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
24
24.5
+0.14/0.14
27
+0.28/0
32
0/-0.34
2.7
0.15
M24
XUC11-27
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
27
27.5
+0.14/0.14
30
+0.28/0
35
0/-0.34
2.7
0.15
M27(G3/4'')
XUC11-30
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
30
30.5
+0.14/0.14
33
+0.34/0
38
0/-0.34
2.7
0.15
M30
XUC11-33
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
33
33.5
+0.17/-0.17
36
+0.34/0
42
0/-0.34
2.7
0.15
M33(G1'')
XUC11-36
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
36
36.6
+0.17/-0.17
40
+0.34/0
46
0/-0.34
2.9
0.15
M36
XUC11-39
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
39
39.6
+0.17/-0.17
43
+0.34/0
50
0/-0.34
2.9
0.15
M39
XUC11-42
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
42
42.6
+0.17/-0.17
46
+0.34/0
53
0/-0.4
2.9
0.15
M42(G1 1/4'')
XUC11-45
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
45
45.6
+0.17/-0.17
49
+0.34/0
56
0/-0.4
2.9
0.15
M45
XUC11-48
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
48
48.7
+0.17/-0.17
52
+0.4/0
60
0/-0.4
2.9
0.15
M48
XUC11-52
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
52
52.7
+0.2/-0.2
56
+0.4/0
66
0/-0.4
2.9
0.15
M52
XUC11-60
XUC11
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25-80
60
60.7
+0.2/-0.2
64
+0.4/0
75
0/-0.4
2.9
0.15
M60(G2'')
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XUE01_02 - 油封·带副唇型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
W002N000 - Stainless Nort Lock washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
XUE11_17 - 油封?双唇型/单唇型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XTK01_21 - O型圈·国际系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBN01_42 - 平垫圈/弹簧垫圈·碳钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
301054 - METRIC INT. HEX PLUG
FOR Fittings
06.06.2024
XTF01_22 - O型圈·S系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Modèle 5460 - BS Gasket for male connector - Stainless steel/FKM
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
XUE61 - 密封圈:VA型E型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XUE31 - 密封圈: UN型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XUC12_15 - 组合密封垫圈 螺钉头部专用型 螺纹部专用型 沉孔专用型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FBCL - 密封圈·国际系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
YUC11
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
USS - Bonded seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表