XUC01 - 密封塞?国际系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xuc01.prj},{NB=XUC01-10},{CODE=XUC01},{TYPE=mifengsai},{MAT=SUS304},{MAT1=fuxiangjiao},{HRD=A75},{WD=-10-100},{GG=10},{M=M10*1.0},{MPOOL=10},{FF=8.4},{G=2},{L=8},{D=19.5},{S=5},{TT=4.0},{ORING=XTC21-12.5},{RO=6.10},{R=1.21},{DD=2.4},{BB=1.70},{TJNJ=13.7},{WEIGHT=7},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
O形圈材质
ⁿ/ₐ
HRD
橡胶 硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
WD
使用温度范围
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
M
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
ORING
O形圈
ⁿ/ₐ
BB
[mm]
TJNJ
推荐紧固扭矩 (N?M)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量 (g)
ⁿ/ₐ
XUC01-8
XUC01
密封塞
SUS304
氟橡胶
A75
-10~100℃
8
M8*1.0
7
16.0
5
3.5
XTC21-10
1.45
10.9
4
XUC01-10
XUC01
密封塞
SUS304
氟橡胶
A75
-10~100℃
10
M10*1.0
8
19.5
5
4.0
XTC21-12.5
1.70
13.7
7
XUC01-12
XUC01
密封塞
SUS304
氟橡胶
A75
-10~100℃
12
M12*1.5
12
21.0
6
5.0
XTC21-14
1.70
19.2
14
XUC01-14
XUC01
密封塞
SUS304
氟橡胶
A75
-10~100℃
14
M14*1.5
12
23.0
6
5.0
XTC21-16
1.70
27.4
19
XUC01-16
XUC01
密封塞
SUS304
氟橡胶
A75
-10~100℃
16
M16*1.5
12
25.0
8
6.0
XTC21-18
1.70
44.5
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表