XTF01 22 - O型圈·S系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xtf01_22.prj},{NB=XTF11-50},{CODE=XTF11},{MAT=Silicon Rubber},{HRD=HS45-55},{COLOR=Translucent},{WD=-40-200},{YT=gy},{GG=50},{BH=50},{DD2=2.0},{DD2TOL=+0.09/-0.09},{DD1=49.5},{DD1TOL=+0.74/-0.74},{DD3=50.0},{DD3TOL=0/-0.05},{D=53},{DTOL=+0.05/0},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/XTF01/xlno/XTF01-22.html }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
WD
温度(°)
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
BH
公称编号
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2公差
ⁿ/ₐ
DD1
尺寸
[mm]
DD1TOL
d1公差
ⁿ/ₐ
DD3
配合尺寸
[mm]
DD3TOL
d3公差
ⁿ/ₐ
D
配合尺寸
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
XTF01-3
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
3
3
1.5
+0.09/-0.09
2.5
+0.14/-0.14
3.0
0/-0.05
5
+0.05/0
XTF01-4
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
4
4
1.5
+0.09/-0.09
3.5
+0.14/-0.14
4.0
0/-0.05
6
+0.05/0
XTF01-5
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
5
5
1.5
+0.09/-0.09
4.5
+0.14/-0.14
5.0
0/-0.05
7
+0.05/0
XTF01-6
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
6
6
1.5
+0.09/-0.09
5.5
+0.14/-0.14
6.0
0/-0.05
8
+0.05/0
XTF01-7
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
7
7
1.5
+0.09/-0.09
6.5
+0.14/-0.14
7.0
0/-0.05
9
+0.05/0
XTF01-8
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
8
8
1.5
+0.09/-0.09
7.5
+0.14/-0.14
8.0
0/-0.05
10
+0.05/0
XTF01-9
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
9
9
1.5
+0.09/-0.09
8.5
+0.14/-0.14
9.0
0/-0.05
11
+0.05/0
XTF01-10
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
10
10
1.5
+0.09/-0.09
9.5
+0.14/-0.14
10.0
0/-0.05
12
+0.05/0
XTF01-11.2
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
11.2
11.2
1.5
+0.09/-0.09
10.7
+0.14/-0.14
11.2
0/-0.05
13.2
+0.05/0
XTF01-12
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
12
12
1.5
+0.09/-0.09
11.5
+0.14/-0.14
12.0
0/-0.05
14
+0.05/0
XTF01-12.5
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
12.5
12.5
1.5
+0.09/-0.09
12.0
+0.14/-0.14
12.5
0/-0.05
14.5
+0.05/0
XTF01-14
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
14
14
1.5
+0.09/-0.09
13.5
+0.14/-0.14
14.0
0/-0.05
16
+0.05/0
XTF01-15
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
15
15
1.5
+0.09/-0.09
14.5
+0.14/-0.14
15.0
0/-0.05
17
+0.05/0
XTF01-16
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
16
16
1.5
+0.09/-0.09
15.5
+0.14/-0.14
16.0
0/-0.05
18
+0.05/0
XTF01-18
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
18
18
1.5
+0.09/-0.09
17.5
+0.14/-0.14
18.0
0/-0.05
20
+0.05/0
XTF01-20
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
20
20
1.5
+0.09/-0.09
19.5
+0.14/-0.14
20.0
0/-0.05
22
+0.05/0
XTF01-22
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
22
22
1.5
+0.09/-0.09
21.5
+0.14/-0.14
22.0
0/-0.05
24
+0.05/0
XTF01-22.4
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
22.4
22.4
2.0
+0.09/-0.09
21.9
+0.14/-0.14
22.4
0/-0.05
25.4
+0.05/0
XTF01-24
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
24
24
2.0
+0.09/-0.09
23.5
+0.14/-0.14
24.0
0/-0.05
27
+0.05/0
XTF01-25
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
25
25
2.0
+0.09/-0.09
24.5
+0.14/-0.14
25.0
0/-0.05
28
+0.05/0
XTF01-26
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
26
26
2.0
+0.09/-0.09
25.5
+0.14/-0.14
26.0
0/-0.05
29
+0.05/0
XTF01-28
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
28
28
2.0
+0.09/-0.09
27.5
+0.14/-0.14
28.0
0/-0.05
31
+0.05/0
XTF01-29
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
29
29
2.0
+0.09/-0.09
28.5
+0.14/-0.14
29.0
0/-0.05
32
+0.05/0
XTF01-30
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
30
30
2.0
+0.09/-0.09
29.5
+0.14/-0.14
30.0
0/-0.05
33
+0.05/0
XTF01-31.5
XTF01
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
31.5
31.5
2.0
+0.09/-0.09
31.0
+0.14/-0.14
31.5
0/-0.05
34.5
+0.05/0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XTK01_21 - O型圈·国际系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XTH01_21 - O型圈·G系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XTC01_31 - O型圈·P系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAE01_23 - 固定环·开口·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HFZ13 - 轻载型挂钩 适用衣物类、工具包 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XTJ01_02 - O型圈·V系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XXV01 - 经济型·快速接头·隔板接头
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PAZ61_66 - 调整螺栓·滚花旋钮型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HGA01_06 - 弹簧型/边角型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
E_XTC01_22 - 经济型O型圈 P系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XTM51_52 - O型圈 小口径型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAC01_06 - 固定环·紧定螺钉锁紧·紧凑型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAB01_56 - 固定环·紧定螺钉锁紧·标准型/厚壁型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BLC01_13 - 平键·普通型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表