YBWFSP YBUFSP YWFSP YUFSP - 拉伸弹簧·尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/ybwfsp_ybufsp_ywfsp_yufsp.prj},{NB=YBUFSP-D3-d0.3-S10},{CODE=YBUFSP},{TYPE=Size specified type},{MAT=SUS304-WPB},{SUR=-},{REL=90°},{D=3},{DPOOL=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,25,28},{DD=0.3},{S=10},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
REL
挂钩相对角度
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
STOL
S 公差
ⁿ/ₐ
BML1
基准最大拉伸长度(SWP-A)
[mm]
RSC1
基准弹簧常数(SWP-A)
[N/mm]
INI1
初始张力(SWP-A)
[N]
BML2
基准最大拉伸长度(SUS304-WPB)
[mm]
RSC2
基准弹簧常数(SUS304-WPB)
[N/mm]
INI2
初始张力(SUS304-WPB)
[N]
YBWFSP-D3-d0.3-S10
YBWFSP
尺寸指定型
SWP-A
黑色
90°
+/-0.2mm
+/-0.6
88
0.025
0.18
87
0.021
0.21
YBUFSP-D3-d0.3-S10
YBUFSP
尺寸指定型
SUS304-WPB
-
90°
+/-0.2mm
+/-0.6
88
0.025
0.18
87
0.021
0.21
YWFSP-D3-d0.3-S10
YWFSP
尺寸指定型
SWP-A
黑色
180°
+/-0.2mm
+/-0.6
88
0.025
0.18
87
0.021
0.21
YUFSP-D3-d0.3-S10
YUFSP
尺寸指定型
SUS304-WPB
-
180°
+/-0.2mm
+/-0.6
88
0.025
0.18
87
0.021
0.21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表