FFL01 11 - 拉伸弹簧支柱-缺口孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/ffl01_11.prj},{NB=FFL01-D4-L15},{CODE=FFL01},{TYPE=Notched hole type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{FJ=1 nut·SS400},{D=4},{L=15},{G=5},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
N
使用最大负载
[N]
FFL01-D4-L15
FFL01
缺口孔型
45
S45C
发黑
1个螺帽·SS400
M4
1.5
1.0
2.5
5
3.5
1.75
0.3
80.0
FFL11-D4-L15
FFL11
缺口孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个螺帽·SUS304
M4
1.5
1.0
2.5
5
3.5
1.75
0.3
50.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表