TBP06 - 轴用挡圈-C型轴用反向挡圈
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp06.prj},{NB=TBP06-6},{CODE=TBP06},{TYPE=C Type Shaft Reverse Circlips},{MAT1=Steel (10)},{MAT2=Steel (10)},{SUR=Phosphate coating},{SPE=6.0},{SPEPOOL=6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58,60,62,63,65,68,70,75,80},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD3
挡圈基本尺寸 d3
[mm]
LDD3
挡圈尺寸极限偏差 d3
[mm]
DD4
挡圈尺寸 d4
[mm]
TT
挡圈基本尺寸 t
[mm]
LTT
挡圈尺寸极限偏差 t
[mm]
BB
B≈ 挡圈尺寸
[mm]
DD0
d0 挡圈尺寸
[mm]
CST
挡圈尺寸公差
[mm]
DD5
[mm]
DD1
适用于轴 d1
[mm]
DD2
适用于轴 基本尺寸 d2
[mm]
LDD2
适用于轴 极限偏差 d2
[mm]
MM
适用于轴 基本尺寸 m
[mm]
LMM
适用于轴 极限偏差 m
[mm]
NN
适用于轴 n≥
[mm]
TBP06-6
TBP06
C型轴用反向挡圈
钢(10)
钢(10)
磷酸盐涂层
5.6
+0.1/-0.2
8.0
0.5
±0.03
1.2
2.2
±0.2
8.9
6
5.7
0/-0.04
0.6
0/+0.1
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表