TBH13 18 - 小径内六角圆柱头螺钉/全牙
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbh13_18.prj},{NB=TBH14-M3-L5},{CODE=TBH14},{TYPE=Hexagon socket head cap screws with small diameter/Full teeth},{MAT=0Cr18Ni9/SUS304},{SUR=-},{HRD=-},{STL=A2-70},{M=3},{L=5},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
STL
强度等级
ⁿ/ₐ
P
P螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
H
h
[mm]
TBH13-M3-L5
TBH13
小径内六角圆柱头螺钉/全牙
ML40Cr
发黑
22-32HRC
相当于8.8
0.50
4.5
3.0
2.5
1.5
TBH14-M3-L5
TBH14
小径内六角圆柱头螺钉/全牙
0Cr18Ni9/SUS304
-
-
A2-70
0.50
4.5
3.0
2.5
1.5
TBH17-M3-L5
TBH17
短头小径内六角圆柱头螺钉/全牙
ML40Cr
发黑
22-32HRC
相当于8.8
0.50
4.5
2.0
2.0
1.5
TBH18-M3-L5
TBH18
短头小径内六角圆柱头螺钉/全牙
0Cr18Ni9/SUS304
-
-
A2-50
0.50
4.5
2.0
2.0
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表