E-TAC01 - 内六角圆柱头螺钉,全牙/半牙 • 粗牙,经济型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/e-tac01.prj},{NB=E-TAC01-M2-L3},{CODE=E-TAC01},{TYPE=Economical • Full/half tooth},{THR=coarse teeth},{MAT1=ML40Cr},{MAT2=ML40Cr},{ST=blackened},{PL=12.9},{M=2.0},{L=3},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
PL
强度等级
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
P
螺距
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
E-TAC01-M2-L3
E-TAC01
经济型 • 全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
ML40Cr
发黑
12.9
全牙
0.40
3.8
2.0
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表