XTJ11 25 - O型圈·AS系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C1-轴环/垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c1/xtj11_25.prj},{NB=XTJ21-015},{CODE=XTJ21},{TYPE=ASxilie},{MAT=Anti static nitrile rubber},{HRD=HS65-75},{COLOR=black},{WD=-30-100},{YT=For anti-static use},{GG=015},{DD2=1.78},{DD2TOL=+0.06/-0.06},{DD1=14.00},{DD1TOL=+0.11/-0.11},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
WD
温度
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
dd2公差
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD1TOL
dd1公差
ⁿ/ₐ
XTJ11-001
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
001
1.02
+0.06/-0.06
0.74
+0.09/-0.09
XTJ11-002
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
002
1.27
+0.06/-0.06
1.07
+0.09/-0.09
XTJ11-003
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
003
1.52
+0.06/-0.06
1.42
+0.09/-0.09
XTJ11-004
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
004
1.78
+0.06/-0.06
1.78
+0.11/-0.11
XTJ11-005
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
005
1.78
+0.06/-0.06
2.57
+0.11/-0.11
XTJ11-006
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
006
1.78
+0.06/-0.06
2.90
+0.11/-0.11
XTJ11-007
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
007
1.78
+0.06/-0.06
3.68
+0.11/-0.11
XTJ11-008
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
008
1.78
+0.06/-0.06
4.47
+0.11/-0.11
XTJ11-009
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
009
1.78
+0.06/-0.06
5.28
+0.11/-0.11
XTJ11-010
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
010
1.78
+0.06/-0.06
6.07
+0.11/-0.11
XTJ11-011
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
011
1.78
+0.06/-0.06
7.65
+0.11/-0.11
XTJ11-012
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
012
1.78
+0.06/-0.06
9.25
+0.11/-0.11
XTJ11-013
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
013
1.78
+0.06/-0.06
10.82
+0.11/-0.11
XTJ11-014
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
014
1.78
+0.06/-0.06
12.42
+0.11/-0.11
XTJ11-015
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
015
1.78
+0.06/-0.06
14.00
+0.11/-0.11
XTJ11-016
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
016
1.78
+0.06/-0.06
15.60
+0.11/-0.11
XTJ11-017
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
017
1.78
+0.06/-0.06
17.17
+0.11/-0.11
XTJ11-018
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
018
1.78
+0.06/-0.06
18.77
+0.11/-0.11
XTJ11-019
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
019
1.78
+0.06/-0.06
20.35
+0.14/-0.14
XTJ11-020
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
020
1.78
+0.06/-0.06
21.95
+0.14/-0.14
XTJ11-021
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
021
1.78
+0.06/-0.06
23.52
+0.14/-0.14
XTJ11-022
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
022
1.78
+0.06/-0.06
25.12
+0.14/-0.14
XTJ11-023
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
023
1.78
+0.06/-0.06
26.70
+0.14/-0.14
XTJ11-024
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
024
1.78
+0.06/-0.06
28.30
+0.14/-0.14
XTJ11-025
XTJ11
AS系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-30-100
耐矿物油用
025
1.78
+0.06/-0.06
29.87
+0.14/-0.14
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XUE01_02 - 油封·带副唇型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAE38_40 - 圆形拉手·内外安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTC01_31 - O型圈·P系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAY01_22B - 内六角紧定螺钉·平头型/尖头型/凹头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTK01_21 - O型圈·国际系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTH01_21 - O型圈·G系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GFC01 - 法兰型导向轴支座
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTF01_22 - O型圈·S系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
23900 - O 型圈
norelem
30.05.2024
YUF - 压缩弹簧·外径基准不锈钢型·允许位移量L×45%
怡合达3D电子图库
09.05.2024
831 - Wipers
Hallite
05.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表