UCK01 16 - 树脂垫圈?标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C1-轴环/垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c1/uck01_16.prj},{NB=UCK06-D4-V2-T1},{CODE=UCK06},{TYPE=Standard type, size selection type},{MAT=MC nylon standard grade},{COL=blue},{UT=-40~120℃},{D=4},{DPOOL=4,5,6,8,10,12,13,14,15,16,20,25,30},{DTOL=0/-0.2},{V=2},{VTOL=+0.3/+0.1},{T=1.0},{TTOL=+0.1/-0.1},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
UT
使用温度环境
ⁿ/ₐ
DTOL
D gc
ⁿ/ₐ
VTOL
V公差
ⁿ/ₐ
TTOL
T公差
ⁿ/ₐ
UCK01-D4-V2-T1
UCK01
标准型,尺寸选择型
聚缩醛
白色
-45~95℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK02-D4-V2-T1
UCK02
标准型,尺寸选择型
聚缩醛
黑色
-45~95℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK06-D4-V2-T1
UCK06
标准型,尺寸选择型
MC尼龙标准级
蓝色
-40~120℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK07-D4-V2-T1
UCK07
标准型,尺寸选择型
MC尼龙标准级
象牙色
-40~120℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK08-D4-V2-T1
UCK08
标准型,尺寸选择型
PA6尼龙
白色
-40~120℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK11-D4-V2-T1
UCK11
标准型,尺寸选择型
氟树脂
白色
-40~250℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK16-D4-V2-T1
UCK16
标准型,尺寸选择型
PEEK
灰色
-50~250℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表