KY33 - 单轴驱动器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
B1-单轴驱动器/PPU移栽机械手
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/b1/ky33.prj},{NB=KY33-1205-A-L600-H-0-1-30},{CODE=KY33},{TYPE=sifumadaxing},{BSS=12},{BSL=5},{SM=SCM},{BM=luomuhejing},{BH=58-62HRC},{MBM=luhejing},{MBS=ranhe},{SPE=1205},{SL=A},{SLPOOL='A','B','C','D'},{TL=600},{ACC=H},{ACCPOOL='H','P'},{CO=0},{COPOOL='0','1'},{SMC=30},{LSM=1},{SMCPOOL='30','3A','3D'},{TAL=670},{E=50},{E1=100},{F=200},{NN=6},{NN1=3},{LINK=webxxx},{PPATH=ky33/assem/ky33_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BSS
轴径
ⁿ/ₐ
BSL
导程
ⁿ/ₐ
SM
滑座材质
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BH
底座硬度
ⁿ/ₐ
MBM
马达支座材质
ⁿ/ₐ
MBS
电机轴承 表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TL
轨道长度
ⁿ/ₐ
TAL
工作台长度L1
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
NN
[mm]
NN1
[mm]
KY33-1205-A-L150-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
5
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1205
150
220
25
25
100
2
2
KY33-1205-A-L200-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
5
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1205
200
270
50
50
100
2
2
KY33-1205-A-L300-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
5
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1205
300
370
50
50
200
3
2
KY33-1205-A-L400-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
5
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1205
400
470
50
100
200
4
2
KY33-1205-A-L500-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
5
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1205
500
570
50
50
200
5
3
KY33-1205-A-L600-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
5
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1205
600
670
50
100
200
6
3
KY33-1210-A-L150-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
10
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1210
150
220
25
25
100
2
2
KY33-1210-A-L200-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
10
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1210
200
270
50
50
100
2
2
KY33-1210-A-L300-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
10
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1210
300
370
50
50
200
3
2
KY33-1210-A-L400-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
10
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1210
400
470
50
100
200
4
2
KY33-1210-A-L500-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
10
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1210
500
570
50
50
200
5
3
KY33-1210-A-L600-H-0-1-30
KY33
伺服马达型
12
10
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1210
600
670
50
100
200
6
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表