KDF61 - 油压/水压用连接块·I形·端面贯穿·间距指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A8-连接块
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a8/kdf61.prj},{NB=KDF61-3K-Q2-G2-K2-P35},{CODE=KDF61},{TYPE=I XINGGC},{TYPOOL=zhiding},{BC=50X50},{MAT=SS400},{SUR=Zinc Plating},{CY=20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=35},{PPOOL=[35:60/1]},{N=2},{N1=5},{AA=13.157},{AA1=9.7},{BB=16.662},{BB1=10.1},{CC=20.955},{CC1=13.2},{DD=26.441},{DD1=14.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CY
常压
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
侧面孔数
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
KDF61-1K-Q2-G2-K2-P60
KDF61
I形·端面贯穿·间距指定型
50X50
SS400
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/cm2以下
1K
0
3
KDF61-2K-Q2-G2-K2-P35
KDF61
I形·端面贯穿·间距指定型
50X50
SS400
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/cm2以下
2K
1
4
KDF61-3K-Q2-G2-K2-P35
KDF61
I形·端面贯穿·间距指定型
50X50
SS400
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/cm2以下
3K
2
5
KDF61-4K-Q2-G2-K2-P35
KDF61
I形·端面贯穿·间距指定型
50X50
SS400
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/cm2以下
4K
3
6
KDF61-5K-Q2-G2-K2-P35
KDF61
I形·端面贯穿·间距指定型
50X50
SS400
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/cm2以下
5K
4
7
KDF61-6K-Q2-G2-K2-P35
KDF61
I形·端面贯穿·间距指定型
50X50
SS400
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/cm2以下
6K
5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表