kaj22 - 气压用连接块·L形·端面贯穿·间距指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A8-连接块
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a8/kaj22.prj},{NB=KAJ22-3K-Q1-R1-G1-K1-P20},{CODE=KAJ22},{TYPE=L XINGGC},{TYPOOL=zhiding},{BC=30X40},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=20},{PPOOL=[20:50/1]},{N=2},{N1=8},{AA=9.728},{AA1=6.5},{BB=13.157},{BB1=9.7},{CC=10.242},{CC1=4.102},{DD=13.616},{DD1=5.785},{M1=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CY
常压
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
侧面孔数
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
KAJ22-1K-Q1-R1-G1-K1-P30
KAJ22
L形·端面贯穿·间距指定型
30X40
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
1K
0
4
KAJ22-2K-Q1-R1-G1-K1-P20
KAJ22
L形·端面贯穿·间距指定型
30X40
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
2K
1
6
KAJ22-3K-Q1-R1-G1-K1-P20
KAJ22
L形·端面贯穿·间距指定型
30X40
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
3K
2
8
KAJ22-4K-Q1-R1-G1-K1-P20
KAJ22
L形·端面贯穿·间距指定型
30X40
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
4K
3
10
KAJ22-5K-Q1-R1-G1-K1-P20
KAJ22
L形·端面贯穿·间距指定型
30X40
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
5K
4
12
KAJ22-6K-Q1-R1-G1-K1-P20
KAJ22
L形·端面贯穿·间距指定型
30X40
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
6K
5
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表