ZAF01 24 - 定位珠·不锈钢·金属球头/树脂球头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zaf01_24.prj},{NB=ZAF04-M10},{CODE=ZAF04},{TYPE=buxiugan-jinshuqiutou},{ZH=chaozhongzai},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS440C},{HAR1=56HRC},{MAT2=SUS631J1},{WD=-30-260},{M=10},{DD=6.0},{H=2.20},{L=16},{LTOL=0/-0.4},{V=3.0},{S=5.0},{MIN=23.5},{MAX=60.7},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
MAT
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT1
球头 材质
ⁿ/ₐ
HAR1
球头硬度
ⁿ/ₐ
MAT2
弹簧材质
ⁿ/ₐ
WD
使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
MIN
负载 min (N)
ⁿ/ₐ
MAX
负载 max (N)
ⁿ/ₐ
ZAF01-M3
ZAF01
不锈钢·金属球头
超轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
3
1.5
0.70
7
0/-0.4
1.0
1.5
0.3
0.64
ZAF01-M4
ZAF01
不锈钢·金属球头
超轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
4
2.0
0.80
9
0/-0.4
1.5
2.0
0.5
1.70
ZAF01-M5
ZAF01
不锈钢·金属球头
超轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
5
2.5
0.95
12
0/-0.4
2.0
2.5
0.9
3.22
ZAF01-M6
ZAF01
不锈钢·金属球头
超轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
6
3.0
1.30
13
0/-0.4
2.5
3.0
1.5
4.95
ZAF01-M8
ZAF01
不锈钢·金属球头
超轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
8
5.0
1.80
15
0/-0.4
2.5
4.0
2.3
6.46
ZAF01-M10
ZAF01
不锈钢·金属球头
超轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
10
6.0
2.20
16
0/-0.4
3.0
5.0
2.9
8.20
ZAF01-M12
ZAF01
不锈钢·金属球头
超轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
12
8.0
2.80
20
0/-0.4
3.0
6.0
3.4
9.78
ZAF01-M16
ZAF01
不锈钢·金属球头
超轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
16
10.0
4.00
25
0/-0.4
3.0
8.0
5.6
15.90
ZAF02-M3
ZAF02
不锈钢·金属球头
轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
3
1.5
0.70
7
0/-0.4
1.0
1.5
01 (锡青铜)
2
ZAF02-M4
ZAF02
不锈钢·金属球头
轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
4
2.0
0.80
9
0/-0.4
1.5
2.0
1.8
5.0
ZAF02-M5
ZAF02
不锈钢·金属球头
轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
5
2.5
0.95
12
0/-0.4
2.0
2.5
3.2
9.9
ZAF02-M6
ZAF02
不锈钢·金属球头
轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
6
3.0
1.30
13
0/-0.4
2.5
3.0
5.0
15.4
ZAF02-M8
ZAF02
不锈钢·金属球头
轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
8
5.0
1.80
15
0/-0.4
2.5
4.0
5.4
19.2
ZAF02-M10
ZAF02
不锈钢·金属球头
轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
10
6.0
2.20
16
0/-0.4
3.0
5.0
8.8
24.2
ZAF02-M12
ZAF02
不锈钢·金属球头
轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
12
8.0
2.80
20
0/-0.4
3.0
6.0
10.4
29.2
ZAF02-M16
ZAF02
不锈钢·金属球头
轻载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
16
10.0
4.00
25
0/-0.4
3.0
8.0
14.8
49.0
ZAF03-M3
ZAF03
不锈钢·金属球头
中载型
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
3
1.5
0.70
7
0/-0.4
1.0
1.5
1.5
2.9
ZAF03-M4
ZAF03
不锈钢·金属球头
中载型
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
4
2.0
0.80
9
0/-0.4
1.5
2.0
3.8
9.9
ZAF03-M5
ZAF03
不锈钢·金属球头
中载型
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
5
2.5
0.95
12
0/-0.4
2.0
2.5
4.8
19.7
ZAF03-M6
ZAF03
不锈钢·金属球头
中载型
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
6
3.0
1.30
13
0/-0.4
2.5
3.0
9.7
29.5
ZAF03-M8
ZAF03
不锈钢·金属球头
中载型
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
8
5.0
1.80
15
0/-0.4
2.5
4.0
12.6
39.3
ZAF03-M10
ZAF03
不锈钢·金属球头
中载型
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
10
6.0
2.20
16
0/-0.4
3.0
5.0
18.5
49.1
ZAF03-M12
ZAF03
不锈钢·金属球头
中载型
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
12
8.0
2.80
20
0/-0.4
3.0
6.0
19.5
58.9
ZAF03-M16
ZAF03
不锈钢·金属球头
中载型
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
16
10.0
4.00
25
0/-0.4
3.0
8.0
29.3
98.1
ZAF04-M3
ZAF04
不锈钢·金属球头
超重载
SUS304
SUS440C
56HRC
SUS631J1
-30~260℃
3
1.5
0.70
7
0/-0.4
1.0
1.5
2.2
5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表