ZAC31 34 - 定位珠
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zac31_34.prj},{NB=ZAC32-M5},{CODE=ZAC32},{TYPE=wufangsongxing},{TYPE1=jinshuqiutou},{ZH=qingzai},{MAT=SCM435},{HAR=29~35HRC},{SUR=fahei},{MAT1=SUJ2},{HAR1=55HRC~},{MAT2=SWP-B},{SHWD=-30~80°C},{M=5},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
HAR
主体硬度
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
球头材质
ⁿ/ₐ
HAR1
球头硬度
ⁿ/ₐ
MAT2
弹簧材质
ⁿ/ₐ
SHWD
适用温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
V(氟橡胶)
[mm]
S
[mm]
FZ
负载(N)/min
[mm]
FZ1
负载(N)/max
[mm]
ZAC31-M5
ZAC31
无防松型
金属球头
超轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
SUJ2
55HRC~
SWP-B
-30~80℃
3.0
0.8
12
2.0
2.5
0.9
3.22
ZAC32-M5
ZAC32
无防松型
金属球头
轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
SUJ2
55HRC~
SWP-B
-30~80℃
3.0
0.8
12
2.0
2.5
2.8
9.9
ZAC33-M5
ZAC33
无防松型
金属球头
重载
SUS304
-
-
SUJ2
55HRC~
SWP-B
-30~80℃
3.0
0.8
12
2.0
2.5
4.8
19.7
ZAC34-M5
ZAC34
无防松型
金属球头
超重载
SCM435
29~35HRC
镀镍
SUJ2
55HRC~
SWP-B
-30~80℃
3.0
0.8
12
2.0
2.5
11.1
24.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表