ZAC01 03 - 定位珠·镀锌·金属球头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zac01_03.prj},{NB=ZAC02-M6},{CODE=ZAC02},{TYPE=Non-locking type, metal ball head},{ZH=zhongzai},{SALE=dangexiaoshou},{MAT=SCM435},{SUR=duxin},{MAT1=SUJ2},{HAR1=56HRC},{MAT2=SWP-B},{M=6},{DD=3.0},{H=1.2},{L=13},{LTOL=0/-0.4},{V=2.5},{S=3.0},{MIN=9.8},{MAX=29.6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
[mm]
MAT
主体 材质
ⁿ/ₐ
SUR
本体 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
球头 材质
ⁿ/ₐ
HAR1
球头 硬度
ⁿ/ₐ
MAT2
弹簧材质
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
MIN
负载 min (N)
ⁿ/ₐ
MAX
负载 max (N)
ⁿ/ₐ
ZAC01-M3
ZAC01
无防松型,金属球头
轻载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
3
1.5
0.5
7
0/-0.4
1.0
1.5
01 (锡青铜)
2
ZAC01-M4
ZAC01
无防松型,金属球头
轻载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
4
2.5
0.8
9
0/-0.4
2.4
2.0
2
4.9
ZAC01-M5
ZAC01
无防松型,金属球头
轻载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
5
2.5
0.8
12
0/-0.4
2.0
2.5
2.7
9.6
ZAC01-M6
ZAC01
无防松型,金属球头
轻载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
6
3.0
1.2
13
0/-0.4
2.5
3.0
4.9
14.9
ZAC01-M8
ZAC01
无防松型,金属球头
轻载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
8
5.0
2.0
15
0/-0.4
2.5
4.0
7.0
19.8
ZAC01-M10
ZAC01
无防松型,金属球头
轻载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
10
6.0
2.5
16
0/-0.4
3.0
5.0
9.0
24.6
ZAC01-M12
ZAC01
无防松型,金属球头
轻载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
12
8.0
3.0
20
0/-0.4
3.0
6.0
10.0
29.5
ZAC01-M16
ZAC01
无防松型,金属球头
轻载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
16
10.0
4.0
25
0/-0.4
3.0
8.0
15.9
49.1
ZAC01-M20
ZAC01
无防松型,金属球头
轻载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
20
12.0
5.0
40
0/-0.4
6.0
10.0
54.0
98.1
ZAC02-M3
ZAC02
无防松型,金属球头
重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
3
1.5
0.5
7
0/-0.4
1.0
1.5
1.5
2.9
ZAC02-M4
ZAC02
无防松型,金属球头
重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
4
2.5
0.8
9
0/-0.4
2.4
2.0
3.9
9.8
ZAC02-M5
ZAC02
无防松型,金属球头
重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
5
2.5
0.8
12
0/-0.4
2.0
2.5
4.7
19.8
ZAC02-M6
ZAC02
无防松型,金属球头
重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
6
3.0
1.2
13
0/-0.4
2.5
3.0
9.8
29.6
ZAC02-M8
ZAC02
无防松型,金属球头
重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
8
5.0
2.0
15
0/-0.4
2.5
4.0
12.9
39.4
ZAC02-M10
ZAC02
无防松型,金属球头
重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
10
6.0
2.5
16
0/-0.4
3.0
5.0
18.8
49.2
ZAC02-M12
ZAC02
无防松型,金属球头
重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
12
8.0
3.0
20
0/-0.4
3.0
6.0
19.8
59.0
ZAC02-M16
ZAC02
无防松型,金属球头
重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
16
10.0
4.0
25
0/-0.4
3.0
8.0
29.6
98.2
ZAC02-M20
ZAC02
无防松型,金属球头
重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
20
12.0
5.0
40
0/-0.4
6.0
10.0
78.6
147.8
ZAC03-M3
ZAC03
无防松型,金属球头
超重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
3
1.5
0.5
7
0/-0.4
1.0
1.5
2.2
5
ZAC03-M4
ZAC03
无防松型,金属球头
超重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
4
2.5
0.8
9
0/-0.4
2.4
2.0
2.5
12.5
ZAC03-M5
ZAC03
无防松型,金属球头
超重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
5
2.5
0.8
12
0/-0.4
2.0
2.5
11.0
23.9
ZAC03-M6
ZAC03
无防松型,金属球头
超重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
6
3.0
1.2
13
0/-0.4
2.5
3.0
17.7
33.4
ZAC03-M8
ZAC03
无防松型,金属球头
超重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
8
5.0
2.0
15
0/-0.4
2.5
4.0
21.6
45.5
ZAC03-M10
ZAC03
无防松型,金属球头
超重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
10
6.0
2.5
16
0/-0.4
3.0
5.0
23.7
58.9
ZAC03-M12
ZAC03
无防松型,金属球头
超重载
SCM435
镀蓝白锌
SUJ2
56HRC
SWP-B
12
8.0
3.0
20
0/-0.4
3.0
6.0
24.3
62.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZAL71_81 - 定位珠
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZAH01_04 - 定位珠·长型·金属球头
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZAC11_24 - 定位珠·防松型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZAF01_24 - 定位珠·不锈钢·金属球头/树脂球头
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZAC31_34 - 定位珠
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZAH51_53 - 定位珠·不锈钢长型·金属球头
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YHE01_21 - 直杆锥型定位销·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZAF51 - 定位珠·紧凑·金属球头
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKR41_72 - 工程塑料轴承-圆弧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZAC25_26 - 定位珠/带防松型/一字槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZAK51_52 - 定位珠·法兰·金属球头
怡合达3D电子图库
20.06.2024
T-BDF - 带座轴承 带立式座外球面球轴承 冲压型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZAB31_34 - 定位珠
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAR6700_6210 - 深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表