PKG01 - 球头手柄
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pkg01_asmtab.prj},{NB=PKG01-d8-L150},{CODE=PKG01},{TYPE=qiutoushoubing},{MAT=S45C},{SUR=duge},{MAT1=fenquanshuzhi},{COLOR1=black},{DD=8},{L=150},{W=7},{S=7},{MS=M4-8},{M=4},{ML=8},{N=M5},{N1=5},{C=19},{D=20},{PPATH=pkg01/assem/pkg01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
手柄杆 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
手柄球 材质
ⁿ/ₐ
COLOR1
颜色
ⁿ/ₐ
DD
df8
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
MS
M-深度
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
PKG01-d8-L100
PKG01
球头手柄
S45C
镀铬
酚醛树脂
发黑
8
100
7
7
M4-8
M5
19
20
PKG01-d8-L125
PKG01
球头手柄
S45C
镀铬
酚醛树脂
发黑
8
125
7
7
M4-8
M5
19
20
PKG01-d8-L150
PKG01
球头手柄
S45C
镀铬
酚醛树脂
发黑
8
150
7
7
M4-8
M5
19
20
PKG01-d12-L125
PKG01
球头手柄
S45C
镀铬
酚醛树脂
发黑
12
125
10
10
M6-12
M6
24
25
PKG01-d12-L150
PKG01
球头手柄
S45C
镀铬
酚醛树脂
发黑
12
150
10
10
M6-12
M6
24
25
PKG01-d12-L200
PKG01
球头手柄
S45C
镀铬
酚醛树脂
发黑
12
200
10
10
M6-12
M6
24
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表