PEX01 11 - 工件导块·印刷电路板用
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pex01_11.prj},{NB=PEX01-A50-H3-T3},{CODE=PEX01},{TYPE=Printing circuit board},{MAT=Polyoxymethylene(White)},{A=50},{H=3},{HPOOL=[3:45/1]},{T=3},{TPOOL=[3:20/1]},{W=20},{B=50},{F=7},{E=9.0},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{V=5.5},{BB=45},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
PEX01-A15-H3-T2
PEX01
印刷电路板用
聚甲醛(白色)
15
10
10
4
4.0
4.8
2.4
2.4
PEX01-A20-H3-T3
PEX01
印刷电路板用
聚甲醛(白色)
20
10
20
5
3.5
6.5
3.5
3.5
PEX01-A30-H3-T3
PEX01
印刷电路板用
聚甲醛(白色)
30
15
30
5
6.0
8.0
4.5
4.5
PEX01-A40-H3-T3
PEX01
印刷电路板用
聚甲醛(白色)
40
20
40
7
9.0
9.5
5.5
5.5
PEX01-A50-H3-T3
PEX01
印刷电路板用
聚甲醛(白色)
50
20
50
7
9.0
9.5
5.5
5.5
PEX11-A15-H3-T2
PEX11
印刷电路板用
MC尼龙(蓝色)
15
10
10
4
4.0
4.8
2.4
2.4
PEX11-A20-H3-T3
PEX11
印刷电路板用
MC尼龙(蓝色)
20
10
20
5
3.5
6.5
3.5
3.5
PEX11-A30-H3-T3
PEX11
印刷电路板用
MC尼龙(蓝色)
30
15
30
5
6.0
8.0
4.5
4.5
PEX11-A40-H3-T3
PEX11
印刷电路板用
MC尼龙(蓝色)
40
20
40
7
9.0
9.5
5.5
5.5
PEX11-A50-H3-T3
PEX11
印刷电路板用
MC尼龙(蓝色)
50
20
50
7
9.0
9.5
5.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表