PCN01 20 - 定位调整螺钉块·沉孔带螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pcn01_20.prj},{NB=PCN10-M20-H20},{CODE=PCN10},{TYPE=Sink hole with thread type-Dimension selectable type},{THR=Fine thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=20},{H=20},{HPOOL=20,25,30,40},{H1=20},{T=22},{MXP=20x1.5},{L=60},{P1=42},{DD1=14},{DD2=9.0},{V=9.0},{N=M10},{N1=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MXP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
N
ⁿ/ₐ
PCN01-M3-H10
PCN01
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
发黑
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN01-M4-H10
PCN01
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN01-M5-H10
PCN01
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN01-M6-H15
PCN01
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN01-M8-H15
PCN01
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.5
M8
PCN01-M10-H15
PCN01
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
15
16
10x1.5
44
28
11
6.5
6.5
M8
PCN01-M12-H15
PCN01
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
发黑
12
15
16
12x1.75
44
28
11
6.5
6.5
M8
PCN01-M16-H20
PCN01
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
发黑
16
20
22
16x2.0
60
42
14
9.0
9.0
M10
PCN01-M20-H20
PCN01
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
发黑
20
20
22
20x2.5
60
42
14
9.0
9.0
M10
PCN02-M3-H10
PCN02
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN02-M4-H10
PCN02
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN02-M5-H10
PCN02
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN02-M6-H15
PCN02
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN02-M8-H15
PCN02
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.5
M8
PCN02-M10-H15
PCN02
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
10
15
16
10x1.5
44
28
11
6.5
6.5
M8
PCN02-M12-H15
PCN02
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
12
15
16
12x1.75
44
28
11
6.5
6.5
M8
PCN02-M16-H20
PCN02
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
16
20
22
16x2.0
60
42
14
9.0
9.0
M10
PCN02-M20-H20
PCN02
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
20
20
22
20x2.5
60
42
14
9.0
9.0
M10
PCN05-M3-H10
PCN05
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
SUS304
-
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN05-M4-H10
PCN05
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
SUS304
-
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN05-M5-H10
PCN05
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
SUS304
-
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN05-M6-H15
PCN05
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
SUS304
-
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.5
M5
PCN05-M8-H15
PCN05
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
SUS304
-
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.5
M8
PCN05-M10-H15
PCN05
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
SUS304
-
10
15
16
10x1.5
44
28
11
6.5
6.5
M8
PCN05-M12-H15
PCN05
沉孔带螺纹型·尺寸选择
粗牙螺纹
SUS304
-
12
15
16
12x1.75
44
28
11
6.5
6.5
M8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表