PBP01 17 - 调整螺钉块·沉孔型/沉孔带螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pbp01_17.prj},{NB=PBP10-M5-H4},{CODE=PBP10},{TYPE=Shen hole type},{THR=Fine thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=5},{H=4},{HPOOL=[4:22/1]},{H1=4},{T=9},{MXP=5x0.5},{P=0.50},{L=30},{P1=19},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{V1=4.5},{N=0},{N1=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MXP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V1
[mm]
N
ⁿ/ₐ
PBP01-M3-H3
PBP01
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
发黑
3
3
7
3x0.5
21
13
6.0
3.5
3.5
0
PBP01-M4-H4
PBP01
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
4
7
4x0.7
21
13
6.0
3.5
3.5
0
PBP01-M5-H4
PBP01
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
4
9
5x0.8
30
19
8.0
4.5
4.5
0
PBP01-M6-H5
PBP01
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
5
9
6x1.0
30
19
8.0
4.5
4.5
0
PBP01-M8-H6
PBP01
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
6
9
8x1.25
30
19
8.0
4.5
4.5
0
PBP01-M10-H7
PBP01
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
7
12
10x1.5
40
25
9.5
5.5
5.5
0
PBP01-M12-H8
PBP01
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
发黑
12
8
12
12x1.75
40
25
9.5
5.5
5.5
0
PBP02-M3-H3
PBP02
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
3
3
7
3x0.5
21
13
6.0
3.5
3.5
0
PBP02-M4-H4
PBP02
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
4
7
4x0.7
21
13
6.0
3.5
3.5
0
PBP02-M5-H4
PBP02
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
4
9
5x0.8
30
19
8.0
4.5
4.5
0
PBP02-M6-H5
PBP02
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
5
9
6x1.0
30
19
8.0
4.5
4.5
0
PBP02-M8-H6
PBP02
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
6
9
8x1.25
30
19
8.0
4.5
4.5
0
PBP02-M10-H7
PBP02
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
10
7
12
10x1.5
40
25
9.5
5.5
5.5
0
PBP02-M12-H8
PBP02
沉孔型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
12
8
12
12x1.75
40
25
9.5
5.5
5.5
0
PBP05-M3-H3
PBP05
沉孔型
粗牙螺纹
SUS304
-
3
3
7
3x0.5
21
13
6.0
3.5
3.5
0
PBP05-M4-H4
PBP05
沉孔型
粗牙螺纹
SUS304
-
4
4
7
4x0.7
21
13
6.0
3.5
3.5
0
PBP05-M5-H4
PBP05
沉孔型
粗牙螺纹
SUS304
-
5
4
9
5x0.8
30
19
8.0
4.5
4.5
0
PBP05-M6-H5
PBP05
沉孔型
粗牙螺纹
SUS304
-
6
5
9
6x1.0
30
19
8.0
4.5
4.5
0
PBP05-M8-H6
PBP05
沉孔型
粗牙螺纹
SUS304
-
8
6
9
8x1.25
30
19
8.0
4.5
4.5
0
PBP05-M10-H7
PBP05
沉孔型
粗牙螺纹
SUS304
-
10
7
12
10x1.5
40
25
9.5
5.5
5.5
0
PBP05-M12-H8
PBP05
沉孔型
粗牙螺纹
SUS304
-
12
8
12
12x1.75
40
25
9.5
5.5
5.5
0
PBP06-M3-H3
PBP06
沉孔型
细牙螺纹
S45C
发黑
3
3
7
3x0.35
21
13
6.0
3.5
3.5
0
PBP06-M4-H4
PBP06
沉孔型
细牙螺纹
S45C
发黑
4
4
7
4x0.5
21
13
6.0
3.5
3.5
0
PBP06-M5-H4
PBP06
沉孔型
细牙螺纹
S45C
发黑
5
4
9
5x0.5
30
19
8.0
4.5
4.5
0
PBP06-M6-H5
PBP06
沉孔型
细牙螺纹
S45C
发黑
6
5
9
6x0.75
30
19
8.0
4.5
4.5
0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表