PAS01 06 - 调整螺钉组件·扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pas01_06.prj},{NB=PAS01-M20-L45},{CODE=PAS01},{TYPE=Wrench Flat Type},{FEM=Fine thread},{MAT=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Galvani Zn},{ANN=SS400},{M=20},{P=1.50},{L=45},{LPOOL=45,50,60,70,80,90,100,120},{A=17.0},{B=30.0},{C=34.6},{V1=17.5},{T=10.0},{SR=20},{PPATH=pas01_06/../pas01_06/assem/pas01_06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FEM
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ANN
附件(1个螺母)材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
V0
[mm]
V1
[mm]
T
[mm]
SR
[mm]
PAS01-M3-L15
PAS01
扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
3
2.5
5.5
6.4
4.5
2.4
3
PAS01-M4-L15
PAS01
扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
4
3.0
7.0
8.1
4.5
4.0
4
PAS01-M5-L15
PAS01
扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
5
4.0
8.0
9.2
4.5
4.0
5
PAS01-M6-L20
PAS01
扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
6
5.0
10.0
11.5
5.5
4.0
6
PAS01-M8-L25
PAS01
扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
8
6.0
13.0
15.0
6.5
5.0
8
PAS01-M10-L30
PAS01
扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
10
8.0
17.0
19.6
8.5
6.0
10
PAS01-M12-L35
PAS01
扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
12
10.0
19.0
21.9
10.5
6.0
12
PAS01-M16-L40
PAS01
扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
16
12.0
24.0
27.7
14.5
8.0
16
PAS01-M20-L45
PAS01
扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
20
17.0
30.0
34.6
17.5
10.0
20
PAS06-M3-L15
PAS06
扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
3
2.5
5.5
6.4
4.5
2.4
3
PAS06-M4-L15
PAS06
扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
4
3.0
7.0
8.1
4.5
4.0
4
PAS06-M5-L15
PAS06
扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
5
4.0
8.0
9.2
4.5
4.0
5
PAS06-M6-L20
PAS06
扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
6
5.0
10.0
11.5
5.5
4.0
6
PAS06-M8-L25
PAS06
扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
8
6.0
13.0
15.0
6.5
5.0
8
PAS06-M10-L30
PAS06
扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
10
8.0
17.0
19.6
8.5
6.0
10
PAS06-M12-L35
PAS06
扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
12
10.0
19.0
21.9
10.5
6.0
12
PAS06-M16-L40
PAS06
扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
16
12.0
24.0
27.7
14.5
8.0
16
PAS06-M20-L45
PAS06
扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
20
17.0
30.0
34.6
17.5
10.0
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表