PAF21 31 - 调整螺钉
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/paf21_23.prj},{NB=PAF21-M12-L10},{CODE=PAF21},{TYPE=Large hole and wrench for adjustment caoxing},{MAT=S45C},{SUR=Blackening},{MAT1=SUS304},{SUR1=-},{M=12},{L=10},{T=3},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(垫圈)
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理 (垫圈)
ⁿ/ₐ
MXP
MX螺距
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
AB
适用螺栓
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
WC
垫圈代码
ⁿ/ₐ
PAF21-M12-L10
PAF21
调整用大孔•扳手槽型
S45C
发黑
SUS304
-
12X1.0
10
5.5
6
M4
4
8
3
UAC07-D8-V4-T3
PAF22-M12-L10
PAF22
调整用大孔•扳手槽型
S45C
镀锌
SUS304
-
12X1.0
10
5.5
6
M4
4
8
3
UAC07-D8-V4-T3
PAF23-M12-L10
PAF23
调整用大孔•扳手槽型
SUS304
-
SUS304
-
12X1.0
10
5.5
6
M4
4
8
3
UAC07-D8-V4-T3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表