YLL91 96 - 夹具用衬套·无肩型(铜合金)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yll91_96.prj},{NB=YLL91-d25-L16},{CODE=YLL91},{TYPE=wujianxing},{TOL=Dp6},{MAT=gaoqdht},{DD=25},{DDTOL=+0.020/+0.007},{L=16},{LPOOL=16,20,25,30,35},{R=1.5},{P=35},{PTOL=+0.042/+0.026},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOL
公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
P
[mm]
YLL91-d5-L5.
YLL91
无肩型
Dp6
高强度黄铜
5
0.5
10
YLL91-d6-L5.
YLL91
无肩型
Dp6
高强度黄铜
6
0.5
10
YLL91-d8-L5.
YLL91
无肩型
Dp6
高强度黄铜
8
0.5
12
YLL91-d10-L6.
YLL91
无肩型
Dp6
高强度黄铜
10
0.5
15
YLL91-d12-L8.
YLL91
无肩型
Dp6
高强度黄铜
12
1.0
18
YLL91-d13-L10.
YLL91
无肩型
Dp6
高强度黄铜
13
1.0
22
YLL91-d15-L12.
YLL91
无肩型
Dp6
高强度黄铜
15
1.0
25
YLL91-d16-L12.
YLL91
无肩型
Dp6
高强度黄铜
16
1.0
26
YLL91-d20-L12.
YLL91
无肩型
Dp6
高强度黄铜
20
1.5
30
YLL91-d25-L16.
YLL91
无肩型
Dp6
高强度黄铜
25
1.5
35
YLL96-d5-L5.
YLL96
无肩型
Dm6
高强度黄铜
5
0.5
10
YLL96-d6-L5.
YLL96
无肩型
Dm6
高强度黄铜
6
0.5
10
YLL96-d8-L5.
YLL96
无肩型
Dm6
高强度黄铜
8
0.5
12
YLL96-d10-L6.
YLL96
无肩型
Dm6
高强度黄铜
10
0.5
15
YLL96-d12-L8.
YLL96
无肩型
Dm6
高强度黄铜
12
1.0
18
YLL96-d13-L10.
YLL96
无肩型
Dm6
高强度黄铜
13
1.0
22
YLL96-d15-L12.
YLL96
无肩型
Dm6
高强度黄铜
15
1.0
25
YLL96-d16-L12.
YLL96
无肩型
Dm6
高强度黄铜
16
1.0
26
YLL96-d20-L12.
YLL96
无肩型
Dm6
高强度黄铜
20
1.5
30
YLL96-d25-L16.
YLL96
无肩型
Dm6
高强度黄铜
25
1.5
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表