YJP01 32 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·带肩止动螺丝部短型·环槽型/切口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yjp01_32.prj},{NB=YJP12-D16-P13-B5-L5},{CODE=YJP12},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='N/A','B','R'},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=5},{BPOOL1=[5:32/1]},{L=5},{LPOOL=[5:12/1]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{H1=17},{S=19},{STOL=0/-0.2},{R=4.0},{V1=8},{DD=13},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{V2=10.5},{V3=5.5},{HH=2.0},{APP=M6},{HCTC=N/A},{HCTCPOOL='N/A','N/A'},{ZZKC=N/A},{ZZKCPOOL='N/A','N/A','KC','KC'},{ZZRB=N/A},{ZZRBPOOL='N/A','N/A','RB','RB'},{RB=0.5},{RBPOOL1=[0.5:$RBPOOL2./0.1]},{LNIK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
YJP01-D6-P3-B5-L5
YJP01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
9
1.0
1
YJP01-D8-P3-B5-L5
YJP01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
11
1.5
1
YJP01-D10-P4.5-B5-L5
YJP01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
13
2.0
1
YJP01-D12-P9-B5-L5
YJP01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
3.0
4
YJP01-D16-P13-B5-L5
YJP01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
19
4.0
5
YJP02-D6-P3-B5-L5
YJP02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
9
1.0
1
YJP02-D8-P3-B5-L5
YJP02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
11
1.5
1
YJP02-D10-P4.5-B5-L5
YJP02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
13
2.0
1
YJP02-D12-P9-B5-L5
YJP02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
3.0
4
YJP02-D16-P13-B5-L5
YJP02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
19
4.0
5
YJP11-D6-P3-B5-L5
YJP11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
9
1.0
1
YJP11-D8-P3-B5-L5
YJP11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
11
1.5
1
YJP11-D10-P4.5-B5-L5
YJP11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
13
2.0
1
YJP11-D12-P9-B5-L5
YJP11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
3.0
4
YJP11-D16-P13-B5-L5
YJP11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
19
4.0
5
YJP12-D6-P3-B5-L5
YJP12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
9
1.0
1
YJP12-D8-P3-B5-L5
YJP12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
11
1.5
1
YJP12-D10-P4.5-B5-L5
YJP12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
13
2.0
1
YJP12-D12-P9-B5-L5
YJP12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
3.0
4
YJP12-D16-P13-B5-L5
YJP12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
19
4.0
5
YJP21-B-D6-P3-B5-L10-A30-...
YJP21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
9
1.0
1
YJP21-B-D8-P3-B5-L12-A30-...
YJP21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
11
1.5
1
YJP21-B-D10-P4.5-B5-L12-A...
YJP21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
13
2.0
1
YJP21-B-D12-P9-B5-L12-A30...
YJP21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
3.0
4
YJP21-B-D16-P13-B5-L19-A3...
YJP21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
19
4.0
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表