YDJ41 51 - 定位销·带通气孔·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydj41_51.prj},{NB=YDJ46-D12-L15},{CODE=YDJ46},{TYPE=A-B},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=15},{LPOOL=[15,20,25,30]},{M=M6},{MPOOL=6},{V1=10},{RR=2.0},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
V2
[mm]
RR
r
[mm]
YDJ41-D5-L10
YDJ41
带通气孔·内螺纹型
SUJ2
淬火硬度43~48HRC
-
5
-0.004/-0.012
M3
6
1.0
1.0
YDJ41-D6-L10
YDJ41
带通气孔·内螺纹型
SUJ2
淬火硬度43~48HRC
-
6
-0.004/-0.012
M4
8
1.0
1.0
YDJ41-D8-L10
YDJ41
带通气孔·内螺纹型
SUJ2
淬火硬度43~48HRC
-
8
-0.005/-0.014
M5
8
1.5
1.5
YDJ41-D10-L15
YDJ41
带通气孔·内螺纹型
SUJ2
淬火硬度43~48HRC
-
10
-0.005/-0.014
M6
10
1.5
1.5
YDJ41-D12-L15
YDJ41
带通气孔·内螺纹型
SUJ2
淬火硬度43~48HRC
-
12
-0.006/-0.017
M6
10
2.0
2.0
YDJ46-D5-L10
YDJ46
带通气孔·内螺纹型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
M3
6
1.0
1.0
YDJ46-D6-L10
YDJ46
带通气孔·内螺纹型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
M4
8
1.0
1.0
YDJ46-D8-L10
YDJ46
带通气孔·内螺纹型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
M5
8
1.5
1.5
YDJ46-D10-L15
YDJ46
带通气孔·内螺纹型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
M6
10
1.5
1.5
YDJ46-D12-L15
YDJ46
带通气孔·内螺纹型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
M6
10
2.0
2.0
YDJ51-D5-L10
YDJ51
带通气孔·内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
5
-0.004/-0.012
M3
6
1.0
1.0
YDJ51-D6-L10
YDJ51
带通气孔·内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
6
-0.004/-0.012
M4
8
1.0
1.0
YDJ51-D8-L10
YDJ51
带通气孔·内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
8
-0.005/-0.014
M5
8
1.5
1.5
YDJ51-D10-L15
YDJ51
带通气孔·内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
10
-0.005/-0.014
M6
10
1.5
1.5
YDJ51-D12-L15
YDJ51
带通气孔·内螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
12
-0.006/-0.017
M6
10
2.0
2.0
YDJ42-D5-L10
YDJ42
带通气孔·内螺纹型
SUJ2
淬火硬度56~HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
5
-0.004/-0.012
M3
6
1.0
1.0
YDJ42-D6-L10
YDJ42
带通气孔·内螺纹型
SUJ2
淬火硬度56~HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
6
-0.004/-0.012
M4
8
1.0
1.0
YDJ42-D8-L10
YDJ42
带通气孔·内螺纹型
SUJ2
淬火硬度56~HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
8
-0.005/-0.014
M5
8
1.5
1.5
YDJ42-D10-L15
YDJ42
带通气孔·内螺纹型
SUJ2
淬火硬度56~HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
10
-0.005/-0.014
M6
10
1.5
1.5
YDJ42-D12-L15
YDJ42
带通气孔·内螺纹型
SUJ2
淬火硬度56~HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
12
-0.006/-0.017
M6
10
2.0
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表