YCY01 31 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycy01_31.prj},{NB=YCY11-D20-P13},{CODE=YCY11},{TYPE=A},{SHA=B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=13},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[13.00:20.00/0.01]},{PPOOL10=[13.00:17.00/0.01]},{L=30},{LTOL=+0.5/0},{B1=10},{BTOL=+0.5/0},{W=5.0},{M=M8},{V=12},{ETOL=+0.5/0},{ZZEC=N/A},{EC=0.0},{MPOOL=8},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{P1=2},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{ZZTA=N/A},{ZZSA=N/A},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
B
圆型
[mm]
B1
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
YCY01-D6-P4
YCY01
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
10
5.0
5
2
1.5
M3
5
YCY01-D8T-P6
YCY01
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8T
-0.005/-0.014
15
6.0
6
3
1.8
M4
6
YCY01-D8-P6
YCY01
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
15
6.0
6
3
1.8
M5
8
YCY01-D10-P7
YCY01
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
15
8.0
8
3
2.2
M5
8
YCY01-D12-P7
YCY01
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
8.0
8
3
2.5
M5
8
YCY01-D13-P8
YCY01
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
22
8.0
8
4
3.0
M8
12
YCY01-D16-P10
YCY01
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
22
10.0
10
4
4.0
M8
12
YCY01-D20-P13
YCY01
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
30
10.0
10
4
5.0
M8
12
YCY02-D6-P4
YCY02
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
10
5.0
5
2
1.5
M3
5
YCY02-D8T-P6
YCY02
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8T
-0.005/-0.014
15
6.0
6
3
1.8
M4
6
YCY02-D8-P6
YCY02
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
15
6.0
6
3
1.8
M5
8
YCY02-D10-P7
YCY02
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
15
8.0
8
3
2.2
M5
8
YCY02-D12-P7
YCY02
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
8.0
8
3
2.5
M5
8
YCY02-D13-P8
YCY02
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
13
-0.006/-0.017
22
8.0
8
4
3.0
M8
12
YCY02-D16-P10
YCY02
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
22
10.0
10
4
4.0
M8
12
YCY02-D20-P13
YCY02
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
-0.007/-0.020
30
10.0
10
4
5.0
M8
12
YCY03-D6-P4
YCY03
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
6
-0.004/-0.012
10
5.0
5
2
1.5
M3
5
YCY03-D8T-P6
YCY03
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
8T
-0.005/-0.014
15
6.0
6
3
1.8
M4
6
YCY03-D8-P6
YCY03
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
8
-0.005/-0.014
15
6.0
6
3
1.8
M5
8
YCY03-D10-P7
YCY03
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
10
-0.005/-0.014
15
8.0
8
3
2.2
M5
8
YCY03-D12-P7
YCY03
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
12
-0.006/-0.017
15
8.0
8
3
2.5
M5
8
YCY03-D13-P8
YCY03
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
13
-0.006/-0.017
22
8.0
8
4
3.0
M8
12
YCY03-D16-P10
YCY03
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
16
-0.006/-0.017
22
10.0
10
4
4.0
M8
12
YCY03-D20-P13
YCY03
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
20
-0.007/-0.020
30
10.0
10
4
5.0
M8
12
YCY06-D6-P4
YCY06
内螺纹型·P尺寸指定
圆型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
10
5.0
5
2
1.5
M3
5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表