YCR71 82 - 高硬度不锈钢定位销 小头锥角型 标准型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycr71_82.prj},{NB=YCR73-D3-P2-L4-B2-E0.5},{CODE=YCR73},{TYPE=Standard type},{SHAPE=Polyhedral type},{MAT=High hardness stainless steel},{HARDNESS=35HRC~},{D=3},{P=2.00},{L=4},{B=2.0},{E=0.5},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W
(W)
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
YCR71-D3-P1-L3-B2-E0.5
YCR71
标椎型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
+0.008,+0.002
0.5
1
0.0
0
0
YCR72-D3-P1-L3-B2-E0.5
YCR72
标椎型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
+0.012,+0.006
0.5
1
0.0
0
0
YCR73-D3-P2-L4-B2-E0.5
YCR73
标椎型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
+0.008,+0.002
0.5
1
1.0
0
0
YCR74-D3-P2-L4-B2-E0.5
YCR74
标椎型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
+0.012,+0.006
0.5
1
1.0
0
0
YCR81-D6-P4-L8-B2-E0.5
YCR81
内螺纹型
圆型
高硬度不锈钢
35HRC~
-0.004,-0.012
0.0
0
0.0
M3
5
YCR82-D6-P4-L9-B2-E0.5
YCR82
内螺纹型
多棱型
高硬度不锈钢
35HRC~
-0.004,-0.012
0.0
0
1.5
M3
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表