YBF41 55 - 大头圆锥定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ybf41_55.prj},{NB=YBF46-D8-P10},{CODE=YBF46},{TYPE=A},{TOLGR=Dg6},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=Polishing},{D=8},{DPOOL=8},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=10},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[10,12,13]},{PPOOL10=[12,13]},{L=15},{LTOL=+0.5/0},{B=8},{BTOL=+0.5/0},{E=5},{ETOL=+0.5/0},{M=M5},{MPOOL=5.0},{V=8},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{DD=7.0},{MM=0.90},{P1=1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLGR
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
YBF41-D6T-P8
YBF41
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6T
-0.004/-0.012
10
8
5
M2.5
4
YBF41-D6-P8
YBF41
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
10
8
5
M3
5
YBF41-D8T-P10
YBF41
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8T
-0.005/-0.014
15
8
5
M4
6
YBF41-D8-P10
YBF41
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
15
8
5
M5
8
YBF41-D10-P12
YBF41
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
15
10
5
M5
8
YBF41-D12-P13
YBF41
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
10
6
M5
8
YBF41-D13-P15
YBF41
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
22
10
6
M8
12
YBF41-D16-P20
YBF41
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
22
10
7
M8
12
YBF41-D20-P25
YBF41
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
30
15
7
M8
12
YBF42-D6T-P8
YBF42
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
6T
-0.004/-0.012
10
8
5
M2.5
4
YBF42-D6-P8
YBF42
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
10
8
5
M3
5
YBF42-D8T-P10
YBF42
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
8T
-0.005/-0.014
15
8
5
M4
6
YBF42-D8-P10
YBF42
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
15
8
5
M5
8
YBF42-D10-P12
YBF42
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
15
10
5
M5
8
YBF42-D12-P13
YBF42
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
10
6
M5
8
YBF42-D13-P15
YBF42
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
13
-0.006/-0.017
22
10
6
M8
12
YBF42-D16-P20
YBF42
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
22
10
7
M8
12
YBF42-D20-P25
YBF42
内螺纹型
Dg6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
20
-0.007/-0.020
30
15
7
M8
12
YBF46-D6T-P8
YBF46
内螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
6T
-0.004/-0.012
10
8
5
M2.5
4
YBF46-D6-P8
YBF46
内螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
6
-0.004/-0.012
10
8
5
M3
5
YBF46-D8T-P10
YBF46
内螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
8T
-0.005/-0.014
15
8
5
M4
6
YBF46-D8-P10
YBF46
内螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
8
-0.005/-0.014
15
8
5
M5
8
YBF46-D10-P12
YBF46
内螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
10
-0.005/-0.014
15
10
5
M5
8
YBF46-D12-P13
YBF46
内螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
12
-0.006/-0.017
15
10
6
M5
8
YBF46-D13-P15
YBF46
内螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
13
-0.006/-0.017
22
10
6
M8
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表