MIW01 16 - 铰链销·轴径公差选择·两端内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/miw01_16.prj},{NB=MIW04-M-D14-L35},{D=14},{MPOOL=8},{NPOOL=8},{P=2},{CODE=MIW04},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{LPOOL=[35.0:220.0/0.1]},{M=M8},{N=M8},{TOLPOOL1='M','P','H','F','C','T'},{MPOOL1=+0.008/+0.002},{MPOOL2=+0.012/+0.004},{MPOOL3=+0.015/+0.006},{MPOOL4=+0.018/+0.007},{MPOOL5=+0.021/+0.008},{PPOOL1=+0.012/+0.006},{PPOOL2=+0.020/+0.012},{PPOOL3=+0.024/+0.015},{PPOOL4=+0.029/+0.018},{PPOOL5=+0.035/+0.022},{HPOOL1=0/-0.010},{HPOOL2=0/-0.012},{HPOOL3=0/-0.015},{HPOOL4=0/-0.018},{HPOOL5=0/-0.021},{FPOOL1=+0.006/+0.020},{FPOOL2=+0.010/+0.028},{FPOOL3=+0.013/+0.035},{FPOOL4=+0.016/+0.043},{FPOOL5=+0.020/+0.053},{TOL=M},{L=35},{ZZMF=N/A},{MF=0},{ZZNF=N/A},{NF=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
MIW01-M-D6-L20
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
6
+0.012/+0.004
M3
M3
MIW01-M-D8-L20
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
8
+0.015/+0.006
M5
M5
MIW01-M-D10-L25
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
10
+0.015/+0.006
M6
M6
MIW01-M-D12-L25
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
12
+0.018/+0.007
M6
M6
MIW01-M-D13-L35
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
13
+0.018/+0.007
M8
M8
MIW01-M-D14-L35
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
14
+0.018/+0.007
M8
M8
MIW01-M-D15-L35
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
15
+0.018/+0.007
M8
M8
MIW01-M-D16-L40
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
16
+0.018/+0.007
M10
M10
MIW01-M-D17-L40
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
17
+0.018/+0.007
M12
M12
MIW01-M-D18-L40
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
18
+0.018/+0.007
M12
M12
MIW01-M-D20-L50
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
20
+0.021/+0.008
M12
M12
MIW01-M-D22-L50
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
22
+0.021/+0.008
M16
M16
MIW01-M-D25-L50
MIW01
两端内螺纹型
S45C
-
发黑
25
+0.021/+0.008
M16
M16
MIW02-M-D6-L20
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
6
+0.012/+0.004
M3
M3
MIW02-M-D8-L20
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
8
+0.015/+0.006
M5
M5
MIW02-M-D10-L25
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
10
+0.015/+0.006
M6
M6
MIW02-M-D12-L25
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
12
+0.018/+0.007
M6
M6
MIW02-M-D13-L35
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
13
+0.018/+0.007
M8
M8
MIW02-M-D14-L35
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
14
+0.018/+0.007
M8
M8
MIW02-M-D15-L35
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
15
+0.018/+0.007
M8
M8
MIW02-M-D16-L40
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
16
+0.018/+0.007
M10
M10
MIW02-M-D17-L40
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
17
+0.018/+0.007
M12
M12
MIW02-M-D18-L40
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
18
+0.018/+0.007
M12
M12
MIW02-M-D20-L50
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
20
+0.021/+0.008
M12
M12
MIW02-M-D22-L50
MIW02
两端内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
22
+0.021/+0.008
M16
M16
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表