MIP01 21 - 带肩铰链销·带内六角孔·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mip01_21.prj},{NB=MIP04-D14-L30},{CODE=MIP04},{TYPE=A-B},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{D=14},{DTHE=-0.006/-0.017},{L=30},{LPOOL=[30.0:220.0/0.1]},{H=24},{E=5},{S=8},{TT=5},{DD=13.8},{DDTHE=0/-0.1},{G=1.5},{M=M8},{MPOOL=8},{P=2},{ZZLC=N/A},{ZZLCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{ZZHA=N/A},{ZZHAPOOL='N/A','N/A','HA','HA'},{ZZMC=N/A},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{MC=0},{MCPOOL1=[5,6]},{P1POOL1=[1]},{P1POOL2=[2]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
DD
(d)
[mm]
G
(G)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MIP01-D6-L15
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
6
-0.004/-0.014
10
5
3
2
5.8
1.5
M3
MIP01-D8-L20
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
8
-0.005/-0.016
13
5
5
3
7.8
1.5
M5
MIP01-D10-L25
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
10
-0.005/-0.016
16
5
6
4
9.8
1.5
M6
MIP01-D12-L25
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
12
-0.006/-0.019
18
5
6
4
11.8
1.5
M6
MIP01-D13-L30
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
13
-0.006/-0.019
24
5
6
4
12.8
1.5
M8
MIP01-D14-L30
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
14
-0.006/-0.019
24
5
8
5
13.8
1.5
M8
MIP01-D15-L30
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
15
-0.006/-0.019
24
5
8
5
14.8
1.5
M8
MIP01-D16-L35
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
16
-0.006/-0.019
24
5
8
5
15.8
1.5
M10
MIP01-D17-L40
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
17
-0.006/-0.019
24
5
8
5
16.8
1.5
M12
MIP01-D18-L40
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
18
-0.006/-0.019
24
5
8
5
17.8
1.5
M12
MIP01-D20-L55
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
20
-0.007/-0.022
27
5
10
6
19.8
1.5
M12
MIP01-D22-L55
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
22
-0.007/-0.022
27
5
10
6
21.8
1.5
M16
MIP01-D25-L60
MIP01
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
-
发黑
25
-0.007/-0.022
30
5
12
8
24.8
1.5
M16
MIP02-D6-L15
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
6
-0.004/-0.014
10
5
3
2
5.8
1.5
M3
MIP02-D8-L20
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
8
-0.005/-0.016
13
5
5
3
7.8
1.5
M5
MIP02-D10-L25
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
10
-0.005/-0.016
16
5
6
4
9.8
1.5
M6
MIP02-D12-L25
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
12
-0.006/-0.019
18
5
6
4
11.8
1.5
M6
MIP02-D13-L30
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
13
-0.006/-0.019
24
5
6
4
12.8
1.5
M8
MIP02-D14-L30
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
14
-0.006/-0.019
24
5
8
5
13.8
1.5
M8
MIP02-D15-L30
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
15
-0.006/-0.019
24
5
8
5
14.8
1.5
M8
MIP02-D16-L35
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
16
-0.006/-0.019
24
5
8
5
15.8
1.5
M10
MIP02-D17-L40
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
17
-0.006/-0.019
24
5
8
5
16.8
1.5
M12
MIP02-D18-L40
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
18
-0.006/-0.019
24
5
8
5
17.8
1.5
M12
MIP02-D20-L55
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
20
-0.007/-0.022
27
5
10
6
19.8
1.5
M12
MIP02-D22-L55
MIP02
带内六角孔型·内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
22
-0.007/-0.022
27
5
10
6
21.8
1.5
M16
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表