MIB01 31 - 带肩铰链销·开口销固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mib01_32.prj},{NB=MIB14-D8-L10},{CODE=MIB14},{TYPE=A-C},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{THESP=1 Cotter pin},{THEMAT=SUS304(BLK31)},{D=8},{DTHE=-0.005/-0.014},{L=10},{LPOOL=[10.0:110.0/0.1]},{F=4.0},{DD=2.0},{E=2.0},{H=12.0},{THECO=BLK21-2-L12},{ZZEE=N/A},{ZZEEPOOL='N/A','N/A','EE','EE'},{EE=0},{EEPOOL=[2:5/0.5]},{ZZHA=N/A},{ZZHAPOOL='N/A','N/A','HA','HA'},{ZZEC=N/A},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{EC=0},{ECPOOL=[2,2.5,3]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THESP
附件·种类
ⁿ/ₐ
THEMAT
附件·材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
G
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
H
h
[mm]
THECO
附件开口销
ⁿ/ₐ
MIB01-D3-L10
MIB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
3
14.4
2.5
2.9
1.5
0.8
1.5
5.5
BLK21-0.8-L8
MIB01-D4-L10
MIB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
4
14.5
2.5
3.9
1.5
1.0
1.5
6.5
BLK21-1-L10
MIB01-D5-L10
MIB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
5
15.6
3.5
4.9
1.5
1.2
1.5
8.0
BLK21-1.2-L10
MIB01-D6-L12
MIB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
6
17.8
3.5
5.8
1.5
1.6
1.5
9.0
BLK21-1.6-L10
MIB01-D8-L16
MIB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
8
23.0
4.0
7.8
1.5
2.0
2.0
12.0
BLK21-2-L12
MIB01-D10-L16
MIB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
10
24.2
5.0
9.8
1.5
2.5
2.0
14.0
BLK21-2.5-L15
MIB01-D12-L20
MIB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
12
30.6
6.0
11.8
1.5
3.2
3.0
17.0
BLK21-3.2-L20
MIB02-D3-L10
MIB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
3
14.4
2.5
2.9
1.5
0.8
1.5
5.5
BLK21-0.8-L8
MIB02-D4-L10
MIB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
4
14.5
2.5
3.9
1.5
1.0
1.5
6.5
BLK21-1-L10
MIB02-D5-L10
MIB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
5
15.6
3.5
4.9
1.5
1.2
1.5
8.0
BLK21-1.2-L10
MIB02-D6-L12
MIB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
6
17.8
3.5
5.8
1.5
1.6
1.5
9.0
BLK21-1.6-L10
MIB02-D8-L16
MIB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
8
23.0
4.0
7.8
1.5
2.0
2.0
12.0
BLK21-2-L12
MIB02-D10-L16
MIB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
10
24.2
5.0
9.8
1.5
2.5
2.0
14.0
BLK21-2.5-L15
MIB02-D12-L20
MIB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
12
30.6
6.0
11.8
1.5
3.2
3.0
17.0
BLK21-3.2-L20
MIB06-D3-L10
MIB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
1个开口销
SUS304(BLK31)
3
14.4
2.5
2.9
1.5
0.8
1.5
5.5
BLK21-0.8-L8
MIB06-D4-L10
MIB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
1个开口销
SUS304(BLK31)
4
14.5
2.5
3.9
1.5
1.0
1.5
6.5
BLK21-1-L10
MIB06-D5-L10
MIB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
1个开口销
SUS304(BLK31)
5
15.6
3.5
4.9
1.5
1.2
1.5
8.0
BLK21-1.2-L10
MIB06-D6-L12
MIB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
1个开口销
SUS304(BLK31)
6
17.8
3.5
5.8
1.5
1.6
1.5
9.0
BLK21-1.6-L10
MIB06-D8-L16
MIB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
1个开口销
SUS304(BLK31)
8
23.0
4.0
7.8
1.5
2.0
2.0
12.0
BLK21-2-L12
MIB06-D10-L16
MIB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
1个开口销
SUS304(BLK31)
10
24.2
5.0
9.8
1.5
2.5
2.0
14.0
BLK21-2.5-L15
MIB06-D12-L20
MIB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
1个开口销
SUS304(BLK31)
12
30.6
6.0
11.8
1.5
3.2
3.0
17.0
BLK21-3.2-L20
MIB11-D3-L5
MIB11
开口销固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
3
9.4
2.5
2.9
1.5
0.8
1.5
5.5
BLK21-0.8-L8
MIB11-D4-L5
MIB11
开口销固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
4
9.5
2.5
3.9
1.5
1.0
1.5
6.5
BLK21-1-L10
MIB11-D5-L10
MIB11
开口销固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
5
15.6
3.5
4.9
1.5
1.2
1.5
8.0
BLK21-1.2-L10
MIB11-D6-L10
MIB11
开口销固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
1个开口销
SUS304(BLK31)
6
15.8
3.5
5.8
1.5
1.6
1.5
9.0
BLK21-1.6-L10
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表