MHE01 41 - 铰链销·直杆·键固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mhe01_41.prj},{NB=MHE23-D18-L30},{CODE=MHE23},{TYPE=A-C},{MAT=S45C},{HRD=-},{SUR=electroless nickel plating},{D=18},{DTHE=-0.006/-0.017},{L=30},{LPOOL=[30.0:220.0/0.1]},{V=8},{E=3.6},{G=3.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
MHE01-D3-L10
MHE01
键固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
3
-0.002/-0.010
8
2.6
1.0
MHE01-D4-L10
MHE01
键固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
4
-0.004/-0.014
8
2.6
1.0
MHE01-D5-L10
MHE01
键固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
5
-0.004/-0.014
8
2.6
1.5
MHE01-D6-L15
MHE01
键固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
6
-0.004/-0.014
8
2.6
2.0
MHE01-D8-L15
MHE01
键固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
8
-0.005/-0.016
8
2.6
2.0
MHE01-D10-L15
MHE01
键固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
10
-0.005/-0.016
8
2.6
2.0
MHE01-D12-L18
MHE01
键固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
12
-0.006/-0.019
8
2.6
2.0
MHE02-D3-L10
MHE02
键固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
3
-0.002/-0.010
8
2.6
1.0
MHE02-D4-L10
MHE02
键固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
4
-0.004/-0.014
8
2.6
1.0
MHE02-D5-L10
MHE02
键固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
5
-0.004/-0.014
8
2.6
1.5
MHE02-D6-L15
MHE02
键固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
6
-0.004/-0.014
8
2.6
2.0
MHE02-D8-L15
MHE02
键固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
8
-0.005/-0.016
8
2.6
2.0
MHE02-D10-L15
MHE02
键固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
10
-0.005/-0.016
8
2.6
2.0
MHE02-D12-L18
MHE02
键固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
12
-0.006/-0.019
8
2.6
2.0
MHE11-D3-L10
MHE11
键固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
3
-0.002/-0.010
8
2.6
1.0
MHE11-D4-L10
MHE11
键固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
4
-0.004/-0.014
8
2.6
1.0
MHE11-D5-L10
MHE11
键固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.014
8
2.6
1.5
MHE11-D6-L15
MHE11
键固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.014
8
2.6
2.0
MHE11-D8-L15
MHE11
键固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.016
8
2.6
2.0
MHE11-D10-L15
MHE11
键固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.016
8
2.6
2.0
MHE11-D12-L18
MHE11
键固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.019
8
2.6
2.0
MHE21-D3-L10
MHE21
键固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
3
-0.002/-0.010
8
2.6
1.0
MHE21-D4-L10
MHE21
键固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
4
-0.004/-0.014
8
2.6
1.0
MHE21-D5-L10
MHE21
键固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
5
-0.004/-0.014
8
2.6
1.5
MHE21-D6-L10
MHE21
键固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
6
-0.004/-0.014
8
2.6
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表