MFJ41 43 - 悬臂销 带内螺纹型 六角型 引导式外螺纹安装型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mfj41_43.prj},{NB=MFJ41-6-Y2-F10-G5-N3},{CODE=MFJ41},{TYPE=Fixed thread length},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{SP=6},{Y=2},{YPOOL1=[0,1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{G=5},{N=3},{ZZYC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
YTOL
Y公差
ⁿ/ₐ
FTHE
F公差
ⁿ/ₐ
P
P g6
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
C
(C)
[mm]
MFJ41-6-Y2-F10-G5-N3
MFJ41
螺纹长度固定型
S45C
发黑
6
-0.004/0.012
+0.1/-0.1
+0.1/0
6
M6
8
9.2
MFJ42-6-Y2-F10-G5-N3
MFJ42
螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
6
-0.004/0.012
+0.1/-0.1
+0.1/0
6
M6
8
9.2
MFJ43-6-Y2-F10-G5-N3
MFJ43
螺纹长度固定型
SUS304
-
6
-0.004/0.012
+0.1/-0.1
+0.1/0
6
M6
8
9.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表