FBS01 26 - 聚氨酯固定环·标准型/紧凑型·开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fbs01_26.prj},{NB=FBS06-D6},{CODE=FBS06},{TYPE=kaikouxing biaozhunxing},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{HCD=juanzhi xiaoshi70},{TH=A hex cylinder head screw Stainless steel},{D=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质国标
ⁿ/ₐ
MAT1
材质相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HCD
缓冲垫
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
HGC
H公差
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
C
[mm]
FBS01-D6
FBS01
开口型/标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
10
12
2
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6
4
6.5
0.5
FBS02-D6
FBS02
开口型/标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
10
12
2
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6
4
6.5
0.5
FBS06-D6
FBS06
开口型/标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
10
12
2
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6
4
6.5
0.5
FBS21-D8
FBS21
开口型/紧凑型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
8
10
2
25
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
8
5
9.0
0.5
FBS22-D8
FBS22
开口型/紧凑型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
8
10
2
25
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
8
5
9.0
0.5
FBS26-D8
FBS26
开口型/紧凑型
0Cr18Ni9
SUS304
-
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
8
10
2
25
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
8
5
9.0
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表