FBA61 66 - 固定环·双边切割型·分离型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fba61_66_asmtab.prj},{NB=FBA61-D10-B10},{CODE=FBA61},{TYPE2=Bilateral cutting type},{TYPE1=The separation type},{TYPE=Fastening screw locking type},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{TH=Two hex cylinder head screw},{D=10},{B=10},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=fba61_66/assem/fba61_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
HH
h
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
C
[mm]
FBA61-D10-B10
FBA61
双边切割型
分离型
紧定螺钉锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
30
22
M4
4.5
3.75
1.5
9
5
6.4
M4
8
0.5
FBA62-D10-B10
FBA62
双边切割型
分离型
紧定螺钉锁紧型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
22
M4
4.5
3.75
1.5
9
5
6.4
M4
8
0.5
FBA66-D10-B10
FBA66
双边切割型
分离型
紧定螺钉锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
22
M4
4.5
3.75
1.5
9
5
6.4
M4
8
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表