FAL01 56 - 固定环·开口·三孔锁紧型/三螺孔锁紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fal01_56.prj},{NB=FAL06-D6-B8},{CODE=FAL06},{TYPE1=Open the mouth},{TYPE=Three locking type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{TH=A hex cylinder head screw Stainless steel},{D=6},{B=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
BGC
B公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HGC
H公差
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
M1
[mm]
C
[mm]
FAL01-D6-B8
FAL01
开口型
三孔锁紧型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
3.5
12
-
0.5
FAL02-D6-B8
FAL02
开口型
三孔锁紧型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
3.5
12
-
0.5
FAL06-D6-B8
FAL06
开口型
三孔锁紧型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
3.5
12
-
0.5
FAL51-D6-B8
FAL51
开口型
三螺孔锁紧型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
0.0
12
M3
0.5
FAL52-D6-B8
FAL52
开口型
三螺孔锁紧型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
0.0
12
M3
0.5
FAL56-D6-B8
FAL56
开口型
三螺孔锁紧型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
0.0
12
M3
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表