GDL01 19 - L形导向轴支座·开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gdl01_19_asmtab.prj},{NB=GDL09-D50-H50},{CODE=GDL09},{TYPE=Slit Type},{TYPOOL=H Wide choices},{MAT=A6063},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=1 Hexagon socket head cap screws},{D=50},{DTOL=+0.025/0},{H=50},{HPOOL=50,60,80},{L=65},{T=25},{T1=12.5},{S=14.8},{W=49.8},{W1=38},{L1=40},{DD=14.0},{E=38},{M=M12 deep 25},{MPOOL=12},{HH1=25},{DD2=14.0},{DD1=20.0},{HH=13.0},{N=3.0},{L2=36},{P1=1.75},{D2=18.0},{K1=12},{S2=10.0},{STRENGTH=12.9},{PPATH=gdl/../gdl/assem/gdl_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M选择
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
GDL01-D3-H10
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
3
+0.010/0
20
21
8
4.0
3.8
15.8
12
12
3.5
7
M3深6
3.5
6.5
3.5
1.5
GDL01-D4-H10
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
4
+0.012/0
20
21
8
4.0
3.8
15.8
12
12
3.5
7
M3深6
3.5
6.5
3.5
1.5
GDL01-D5-H15
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
5
+0.012/0
20
27
8
4.0
3.8
15.8
12
12
3.5
8
M3深6
3.5
6.5
3.5
1.5
GDL01-D6-H15
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
6
+0.012/0
20
27
8
4.0
3.8
15.8
12
12
3.5
8
M3深6
3.5
6.5
3.5
1.5
GDL01-D8-H15
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
25
31
10
5.0
5.8
19.8
15
15
4.5
11
M4深8
4.5
8.0
4.5
2.0
GDL01-D10-H20
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
25
36
10
5.0
5.8
19.8
15
15
4.5
11
M4深8
4.5
8.0
4.5
2.0
GDL01-D12-H20
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
25
38
10
5.0
5.8
19.8
15
15
4.5
13
M4深8
4.5
8.0
4.5
2.0
GDL01-D13-H20
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
+0.018/0
25
38
10
5.0
5.8
19.8
15
15
4.5
13
M4深8
4.5
8.0
4.5
2.0
GDL01-D16-H20
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
30
40
10
5.0
5.8
19.8
15
15
4.5
15
M4深8
4.5
8.0
4.5
2.0
GDL01-D20-H25
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
40
51
16
8.0
7.8
31.8
24
24
6.6
18
M6深12
6.6
11.0
6.5
2.0
GDL01-D25-H30
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
40
58
16
8.0
7.8
31.8
24
24
6.6
21
M6深12
6.6
11.0
6.5
2.0
GDL01-D30-H35
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
50
69
20
10.0
9.8
39.8
30
30
9.0
24
M8深16
9.0
14.0
9.0
3.0
GDL01-D35-H40
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
35
+0.025/0
50
77
20
10.0
9.8
39.8
30
30
9.0
27
M8深16
9.0
14.0
9.0
3.0
GDL01-D40-H40
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
40
+0.025/0
50
79
20
10.0
9.8
39.8
30
30
9.0
29
M8深16
9.0
14.0
9.0
3.0
GDL01-D50-H50
GDL01
开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
50
+0.025/0
65
101
25
12.5
14.8
49.8
38
40
14.0
38
M12深25
14.0
20.0
13.0
3.0
GDL02-D3-H10
GDL02
开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
3
+0.010/0
20
21
8
4.0
3.8
15.8
12
12
3.5
7
M3深6
3.5
6.5
3.5
1.5
GDL02-D4-H10
GDL02
开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
4
+0.012/0
20
21
8
4.0
3.8
15.8
12
12
3.5
7
M3深6
3.5
6.5
3.5
1.5
GDL02-D5-H15
GDL02
开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
5
+0.012/0
20
27
8
4.0
3.8
15.8
12
12
3.5
8
M3深6
3.5
6.5
3.5
1.5
GDL02-D6-H15
GDL02
开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
6
+0.012/0
20
27
8
4.0
3.8
15.8
12
12
3.5
8
M3深6
3.5
6.5
3.5
1.5
GDL02-D8-H15
GDL02
开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
25
31
10
5.0
5.8
19.8
15
15
4.5
11
M4深8
4.5
8.0
4.5
2.0
GDL02-D10-H20
GDL02
开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
25
36
10
5.0
5.8
19.8
15
15
4.5
11
M4深8
4.5
8.0
4.5
2.0
GDL02-D12-H20
GDL02
开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
25
38
10
5.0
5.8
19.8
15
15
4.5
13
M4深8
4.5
8.0
4.5
2.0
GDL02-D13-H20
GDL02
开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
25
38
10
5.0
5.8
19.8
15
15
4.5
13
M4深8
4.5
8.0
4.5
2.0
GDL02-D16-H20
GDL02
开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
30
40
10
5.0
5.8
19.8
15
15
4.5
15
M4深8
4.5
8.0
4.5
2.0
GDL02-D20-H25
GDL02
开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.021/0
40
51
16
8.0
7.8
31.8
24
24
6.6
18
M6深12
6.6
11.0
6.5
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表