GAY01 16 - 法兰型导向轴支座·分离型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gay01_16_asmtab.prj},{NB=GAY06-D30},{CODE=GAY06},{TYPOOL=Separate Type},{TYPOOL1=Install Kong Tong hole},{TYPE=Round Flange},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=30},{DTOL=+0.021/0},{L=42},{D1=54.8},{H=79},{T=12},{B=29},{P=67},{W=57},{S=50},{F=45},{DD=6.6},{X=20.0},{Y=10.0},{DD1=6.6},{DD2=12.0},{MPOOL=6},{M=M6},{D2=12.0},{K=6},{S1=5},{L1=25},{STRENGTH=A2-70},{LINK=webxxx},{PPATH=gay/assem/gay_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
DD
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
[mm]
DD2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
GAY01-D8
GAY01
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
8
+0.015/0
19
24.8
39
6
12
32
27
25
20
3.5
7.5
3.5
4.5
7.5
M4
GAY01-D10
GAY01
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
10
+0.015/0
21
29.8
49
6
14
40
32
33
23
4.5
10.0
3.0
5.5
9.0
M5
GAY01-D12
GAY01
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
12
+0.018/0
23
31.8
52
7
14
42
34
35
25
4.5
11.0
4.0
5.5
9.0
M5
GAY01-D16
GAY01
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
16
+0.018/0
32
34.8
56
7
24
46
37
37
27
5.5
12.0
5.0
5.5
9.0
M5
GAY01-D20
GAY01
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
20
+0.021/0
34
39.8
64
9
24
52
42
43
30
6.6
14.0
6.0
5.5
9.0
M5
GAY01-D25
GAY01
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
25
+0.021/0
40
44.8
69
9
29
57
47
46
34
6.6
17.0
6.0
5.5
9.0
M5
GAY01-D30
GAY01
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
30
+0.021/0
42
54.8
79
12
29
67
57
50
45
6.6
20.0
10.0
6.6
12.0
M6
GAY02-D8
GAY02
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
8
+0.015/0
19
24.8
39
6
12
32
27
25
20
3.5
7.5
3.5
4.5
7.5
M4
GAY02-D10
GAY02
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
10
+0.015/0
21
29.8
49
6
14
40
32
33
23
4.5
10.0
3.0
5.5
9.0
M5
GAY02-D12
GAY02
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
12
+0.018/0
23
31.8
52
7
14
42
34
35
25
4.5
11.0
4.0
5.5
9.0
M5
GAY02-D16
GAY02
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
16
+0.018/0
32
34.8
56
7
24
46
37
37
27
5.5
12.0
5.0
5.5
9.0
M5
GAY02-D20
GAY02
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
20
+0.021/0
34
39.8
64
9
24
52
42
43
30
6.6
14.0
6.0
5.5
9.0
M5
GAY02-D25
GAY02
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
25
+0.021/0
40
44.8
69
9
29
57
47
46
34
6.6
17.0
6.0
5.5
9.0
M5
GAY02-D30
GAY02
分离型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
30
+0.021/0
42
54.8
79
12
29
67
57
50
45
6.6
20.0
10.0
6.6
12.0
M6
GAY06-D8
GAY06
分离型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
8
+0.015/0
19
24.8
39
6
12
32
27
25
20
3.5
7.5
3.5
4.5
7.5
M4
GAY06-D10
GAY06
分离型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
10
+0.015/0
21
29.8
49
6
14
40
32
33
23
4.5
10.0
3.0
5.5
9.0
M5
GAY06-D12
GAY06
分离型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
12
+0.018/0
23
31.8
52
7
14
42
34
35
25
4.5
11.0
4.0
5.5
9.0
M5
GAY06-D16
GAY06
分离型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
16
+0.018/0
32
34.8
56
7
24
46
37
37
27
5.5
12.0
5.0
5.5
9.0
M5
GAY06-D20
GAY06
分离型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
20
+0.021/0
34
39.8
64
9
24
52
42
43
30
6.6
14.0
6.0
5.5
9.0
M5
GAY06-D25
GAY06
分离型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
25
+0.021/0
40
44.8
69
9
29
57
47
46
34
6.6
17.0
6.0
5.5
9.0
M5
GAY06-D30
GAY06
分离型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
30
+0.021/0
42
54.8
79
12
29
67
57
50
45
6.6
20.0
10.0
6.6
12.0
M6
GAY11-D8
GAY11
分离型
安装孔通孔
对边法兰
S45C
发黑
8
+0.015/0
19
24.8
39
6
12
32
27
25
20
3.5
7.5
3.5
4.5
7.5
M4
GAY11-D10
GAY11
分离型
安装孔通孔
对边法兰
S45C
发黑
10
+0.015/0
21
29.8
49
6
14
40
32
33
23
4.5
10.0
3.0
5.5
9.0
M5
GAY11-D12
GAY11
分离型
安装孔通孔
对边法兰
S45C
发黑
12
+0.018/0
23
31.8
52
7
14
42
34
35
25
4.5
11.0
4.0
5.5
9.0
M5
GAY11-D16
GAY11
分离型
安装孔通孔
对边法兰
S45C
发黑
16
+0.018/0
32
34.8
56
7
24
46
37
37
27
5.5
12.0
5.0
5.5
9.0
M5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表