REF01 31 - 带固定把手旋转接头·圆法兰型/对边法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/ref01_31_asmtab.prj},{NB=REF11-92},{CODE=REF11},{TYPE=yuanfalanxing},{MAT=S45C},{SUR=-},{ATTA=HAF74-M6-L16-J},{GG=92},{A=85},{D=118},{D1=160},{GPF=G3-1/2},{G=100.330},{F=37},{H=68},{C=5},{DD=103},{PCD=134.0},{C1=3.0},{S=120.0},{S1=94.0},{HH=96.0},{SYG=G92},{X1=23.2},{X2=36.7},{PPATH=ref01_31/assem/ref01_31_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
GG
规格
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
GPF
ⁿ/ₐ
G
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
DD
盘径
[mm]
PCD
[mm]
C1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
HH
h
[mm]
SYG
适用管
ⁿ/ₐ
X1
CANKAOZHI X1
[mm]
X2
CANKAOZHI X2
[mm]
REF01-28
REF01
圆法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
28
20
50
85
G1
33.249
23
55
3
35
65.0
1.5
52.0
34.0
56.0
G28
16.4
23.5
REF01-36
REF01
圆法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
36
28
60
95
G1-1/4
41.910
26
58
3
45
75.0
1.5
62.0
44.0
62.0
G36
17.2
24.8
REF01-42
REF01
圆法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
42
33
65
100
G1-1/2
47.803
26
58
3
50
80.0
1.5
67.0
49.0
64.0
G42
18.4
30.3
REF01-54
REF01
圆法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
54
48
80
120
G2
59.614
27
59
5
64
95.0
3.0
82.0
64.0
72.0
G54
19.6
32.3
REF01-70
REF01
圆法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
70
62
96
138
G2-1/2
75.184
32
63
5
78
112.0
3.0
98.0
76.0
82.0
G70
20.8
33.4
REF01-82
REF01
圆法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
82
72
106
148
G3
87.884
37
68
5
90
122.0
3.0
108.0
86.0
88.0
G80
22.0
34.1
REF01-92
REF01
圆法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
92
85
118
160
G3-1/2
100.330
37
68
5
103
134.0
3.0
120.0
94.0
96.0
G92
23.2
36.7
REF02-28
REF02
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
28
20
50
85
G1
33.249
23
55
3
35
65.0
1.5
52.0
34.0
56.0
G28
16.4
23.5
REF02-36
REF02
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
36
28
60
95
G1-1/4
41.910
26
58
3
45
75.0
1.5
62.0
44.0
62.0
G36
17.2
24.8
REF02-42
REF02
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
42
33
65
100
G1-1/2
47.803
26
58
3
50
80.0
1.5
67.0
49.0
64.0
G42
18.4
30.3
REF02-54
REF02
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
54
48
80
120
G2
59.614
27
59
5
64
95.0
3.0
82.0
64.0
72.0
G54
19.6
32.3
REF02-70
REF02
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
70
62
96
138
G2-1/2
75.184
32
63
5
78
112.0
3.0
98.0
76.0
82.0
G70
20.8
33.4
REF02-82
REF02
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
82
72
106
148
G3
87.884
37
68
5
90
122.0
3.0
108.0
86.0
88.0
G80
22.0
34.1
REF02-92
REF02
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
92
85
118
160
G3-1/2
100.330
37
68
5
103
134.0
3.0
120.0
94.0
96.0
G92
23.2
36.7
REF11-28
REF11
圆法兰型
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
28
20
50
85
G1
33.249
23
55
3
35
65.0
1.5
52.0
34.0
56.0
G28
16.4
23.5
REF11-36
REF11
圆法兰型
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
36
28
60
95
G1-1/4
41.910
26
58
3
45
75.0
1.5
62.0
44.0
62.0
G36
17.2
24.8
REF11-42
REF11
圆法兰型
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
42
33
65
100
G1-1/2
47.803
26
58
3
50
80.0
1.5
67.0
49.0
64.0
G42
18.4
30.3
REF11-54
REF11
圆法兰型
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
54
48
80
120
G2
59.614
27
59
5
64
95.0
3.0
82.0
64.0
72.0
G54
19.6
32.3
REF11-70
REF11
圆法兰型
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
70
62
96
138
G2-1/2
75.184
32
63
5
78
112.0
3.0
98.0
76.0
82.0
G70
20.8
33.4
REF11-82
REF11
圆法兰型
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
82
72
106
148
G3
87.884
37
68
5
90
122.0
3.0
108.0
86.0
88.0
G80
22.0
34.1
REF11-92
REF11
圆法兰型
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
92
85
118
160
G3-1/2
100.330
37
68
5
103
134.0
3.0
120.0
94.0
96.0
G92
23.2
36.7
REF21-28
REF21
对边法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
28
20
50
85
G1
33.249
23
55
3
35
65.0
1.5
52.0
34.0
56.0
G28
16.4
23.5
REF21-36
REF21
对边法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
36
28
60
95
G1-1/4
41.910
26
58
3
45
75.0
1.5
62.0
44.0
62.0
G36
17.2
24.8
REF21-42
REF21
对边法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
42
33
65
100
G1-1/2
47.803
26
58
3
50
80.0
1.5
67.0
49.0
64.0
G42
18.4
30.3
REF21-54
REF21
对边法兰型
S45C
发黑
HAF74-M6-L16-J
54
48
80
120
G2
59.614
27
59
5
64
95.0
3.0
82.0
64.0
72.0
G54
19.6
32.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表